StarTech.com

VGA - HDMIアップスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ 1920 x 1200対応

レガシーVGAソースをHDMIビデオ信号に変換・スケーリングし、新型ディスプレイとの互換性を確保

製品ID: VGA2HDPRO2

  • 内蔵のビデオスケーラでアナログVGAソースをHDMIソースで使用できるようにカスタマイズ
  • ソースをHDMIディスプレイ用にスケーリングしVGA機器のアップグレードを回避
  • 直感的なオンスクリーンメニューと自動ディスプレイ検出で手間いらずの操作
もっと見る
  • 1920x1200または1080pのHD解像度をサポート
  • 3.5mmアナログ音声とSPDIFデジタルオーディオ入力に対応
¥31,477 JPY 税抜
¥33,995 JPY 税込

概要

VGA - HDMI®コンバータ&スケーラ。アナログVGAビデオ信号をデジタルHDMIディスプレイに接続します。出力する信号をHDMIディスプレイに合わせて調整するビデオスケーラを内蔵しています。解像度は最大1080pまでユーザーが選べるように信号をスケーリング可能です。

3.5mmおよび光オーディオ入力に対応しており、オーディオを組み合わせてHDMIに出力が可能です。スケーラは高解像度のデジタル信号を生成し、レガシーVGAビデオ機器をより新しいHDMIテレビやプロジェクタで使えるようになります。

VGAソースとHDMIディスプレイの互換性を確保

新型HDMIディスプレイ普及に伴い、480i、480p、720pといった解像度は使用されなくなってきています。これら一般的なVGA解像度のサポートがないと、旧式のビデオ出力を新しいディスプレイに接続する標準アダプタが使用できない場合があります。

このコンバータは、新型HDMIディスプレイと互換性のある解像度にビデオ信号をスケーリングし、既存のVGA機器の使用を継続できるようにします。展示会や店舗などで、使いなれたソース機器を使用しながら、見た目にも良い新型のHDMIディスプレイにアップグレードすることができます。

安定したVGAソースの使用を継続

AVシステムのすべてのコンポーネントのアップグレードはコストも手間もかかります。ソース機器を継続して使用すると、新しい機器の購入やセットアップにかかるコストと手間を半減することができます。VGA - HDMIコンバータは、安定したVGAソースを高解像度HDMIに変換し、新旧テクノロジーの併用を可能にします。

手間いらずの操作

このコンバータは、面倒なプログラミングがいらない解像度の自動検出でセットアップ時間を短縮します。直感的なオンスクリーンメニューで入力パラメータをカスタマイズし、出力オプションを比較しすぐに選べるので、短時間で最適なビデオ解像度を設定することができます。

注:このコンバータはデジタル暗号化されたコンテンツは出力しません。本製品は、製品番号VGA2HDMIPROに代わるものです。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

アナログビデオ&オーディオをデジタルHDMIに変換

VGAビデオソースをデジタルコンテンツのみサポートするビデオ分配ソリューションに追加

旧型コンピュータのコンテンツをHDテレビで視聴

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 3.5mm ステレオオーディオ
Toslink
VGA
AV出力 3.5mm ステレオオーディオ
HDMI
Toslink
オーディオ あり
性能
オーディオ仕様 2チャネルステレオオーディオ(3.5mm)
7.1-channel surround sound audio (SPDIF)
ワイド画面サポート あり
対応解像度 Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
最大アナログ解像度 1920 x 1200
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Input
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション)/ Mini-Toslink(SPDIF、光学式) メス Input
1 - Toslink(SPDIF、光学式) メス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Input
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス Output
1 - Toslink(SPDIF、光学式) メス Output
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源LED
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
入力電圧 110V-240V AC
入力電流 600 ma
出力電圧 5 DC
出力電流 2.6 A
消費電力(W) 13
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 20~90% RH(結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 4 in [102 mm]
製品重量 11.5 oz [326 g]
製品長さ 5.8 in [147 mm]
製品高さ 1 in [25 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 2 lb [0.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - VGA-HDMIコンバータ/スケーラー
1 - 1.2m VGAケーブル
1 - 1.8m 3.5mm - RCAケーブル
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)
1 - クイックインストールガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター
VGA2HDU
VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター

ノートパソコン/デスクトップパソコンからのVGA信号をHDMIに変換(USBバスパワー使用)

¥7,334 税抜
¥7,920 税込
会議室用テーブル埋め込み型AVコネクティビティBOX</p>VGA/HDMI/Mini DisplayPort(ミニディスプレイポート)/コンポジット入力 - HDMI出力
BOX4HDECP
会議室用テーブル埋め込み型AVコネクティビティBOX

VGA/HDMI/Mini DisplayPort(ミニディスプレイポート)/コンポジット入力 - HDMI出力

HDMI、VGA、ミニディスプレイポート対応ノートPCをHDMIディスプレイに接続する会議室用AV接続パネル

¥49,543 税抜
¥53,506 税込
4入力4出力HDMIマトリックススイッチ 4x4 HDMI切替分配器 オーディオ/RS232対応
VS440HDMI
4入力4出力HDMIマトリックススイッチ 4x4 HDMI切替分配器 オーディオ/RS232対応

4つの個別HDMI®オーディオビデオ信号を4台のディスプレイで共有・切り替え

¥94,141 税抜
¥101,672 税込

別売アクセサリー