StarTech.com

1.8m DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200

デジタルDVI対応コンピュータを1.8m離れた場所にあるVGAモニタやプロジェクタに直接接続

製品ID: DVI2VGAMM6

  • 機器まわりをすっきり保つ1.8mちょうどのアダプタケーブル
  • アダプタと一体のケーブルでデジタルDVIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装
  • DVI-Dコンピュータを既存のVGAモニタやプロジェクタに接続しアップグレードコストを回避
もっと見る
  • 1920x1200のビデオ解像度に対応
  • デジタル DVI(DVI-D) - VGA アクティブ変換
  • 1x DVI オスコネクタ、1x VGA オスコネクタがついたケーブルと一体型のアダプタ
  • プラグアンドプレイ実装
¥5,711 JPY 税抜
¥6,167 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 DVI-D
AV出力 VGA
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
チップセットID Chrontel - 7101A
性能
最大アナログ解像度 1920 x 1200
最大ケーブル長 72 in [1828.8 mm]
最大デジタル解像度 PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(25ピン) オス Input
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス Output
コネクタタイプ 1 - USB Micro-B(5ピン) メス
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 5.3 oz [150 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.4 in [35 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.7 oz [161 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DVI - VGA 変換ケーブル
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

91cm DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200
DVI2VGAMM3
91cm DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200

ケーブル周りをすっきり保ちながらデジタルDVI対応コンピュータを近くのVGAモニタやプロジェクタに接続

¥4,973 税抜
¥5,370 税込
3m DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200
DVI2VGAMM10
3m DVI - VGA 変換アクティブ アダプタケーブル DVI-D(オス) - D-Sub15ピン(オス) 1920x1200

デジタルDVI対応コンピュータを3m離れた場所にあるVGAモニタやプロジェクタに直接接続

¥5,927 税抜
¥6,401 税込

別売アクセサリー