×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

Mini DisplayPort®-HDMI®アクティブ変換アダプタ ミニディスプレイポート/mini DP-HDMI®コンバータ 5.1ch音声出力対応 1920x1200 ホワイト

製品ID: MDP2HDSW

HDMI®ディスプレイをシングルモードMini DisplayPort®ビデオソースに接続

製品の特長
  • 最大解像度1920x1200(WUXGA)に対応

  • DisplayPort 1.1a、HDCP 1.3に準拠

  • DisplayPort出力ポート対応Intel® Thunderbolt™ との互換性

  • 5.1サラウンド サウンド オーディオ パススルー

  • DP++(マルチモード)信号を出力できないグラフィックカードとの使用

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥4,770 JPY 税抜
¥5,151 税込

ID: MDP2HDSW

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

Mini-DisplayPort® と HDMI®をつなぐ変換アダプタ。オーディオ・パススルーに対応しており、Mini DisplayPort搭載デスクトップ/ノートパソコンからオーディオとビデオの両方をHDMIモニタ/プロジェクター/ディスプレイに出力することができます。

洗練されたデザインの白いMini DisplayPort-HDMIアダプタは、Macユーザーにおすすめです。

パッシブアダプタと異なり、シングルモードとデュアルモードのMini DisplayPort出力をアクティブに変換するため、ATI™Eyefinityカード等、デュアルモード/マルチモード(DP++)信号を出力しないグラフィックカードとの使用に最適です。

このアクティブ変換アダプタは、Intel® Thunderbolt™I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™I/Oポートから対応DisplayPortに直接接続する場合)。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット
  • Mini DisplayPort®信号のアクティブ変換を行い、マルチモード(DP++)および シングルモード両方のDisplayPort出力信号に対応
  • Macユーザーにおすすめのホワイトでまとめたデザイン
よくあるご質問

FAQを見る...

用途
  • 既存のHDMIモニタまたはプロジェクターを新型のMini DisplayPort搭載コンピュータで活用。または外付けディスプレイとして使用
  • HDMI®モニタを外付けディスプレイとして使用
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
アダプタスタイル Adapter
オーディオ あり
コンバータタイプ フォーマットコンバータ
出力信号 HDMI
業界標準 HDCP
DisplayPort 1.1
性能
オーディオ仕様 5.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
最大デジタル解像度 1920x1200
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス
環境条件
保存温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%相対湿度
物理的特徴
ホワイト
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 1.1 oz [29.8 g]
製品長さ 8.3 in [211 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 oz [49.5 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini-DisplayPort® - HDMI®アクティブアダプタ
1.8m Mini Displayport®-DVI変換ケーブル ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-DVI-D(オス)変換アダプタ

¥4,124 税抜
¥4,453 税込

Mini Displayport®-DVI変換アダプタ ミニディスプレイポート/ Mini DP-DVI変換ケーブル Mini DisplayPort® オス-DVI-I メス

¥1,921 税抜
¥2,074 税込

DisplayPort®-DVIアクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/ DP オス-DVI-D メス 1920x1200
DP2DVIS

DisplayPort®-DVIアクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/ DP オス-DVI-D メス 1920x1200

コンピュータのシングルモードDisplayPort出力ポートにDVIモニタを接続

¥5,328 税抜
¥5,754 税込

Mini DisplayPort®-HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-HDMI®(メス)コンバータ 1920x1200

¥2,010 税抜
¥2,170 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。