StarTech.com

SlimPort - HDMI 変換アダプタ Micro(マイクロ)USB/オス - HDMI/メス 1080p

SlimPort/MyDP対応モバイル端末をHDMIを使用してHDTV、モニタ、プロジェクタに接続

製品ID: SLMPT2HD

  • 1080p HDビデオ出力
  • モバイル端末にMirco USBケーブルが接続されている場合、同時に充電にも対応
  • デジタルオーディオをサポート
  • HDTV対応CEC機能により、お使いのモバイルデバイスでテレビをリモートコントロール
¥3,317 JPY 税抜
¥3,582 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

概要

Slimport/MyDP - HDMI®アダプタ。Slimport® または MyDP対応のスマートフォンやタブレットをHDMI対応のテレビ、モニタ、プロジェクタに接続します。

このアダプタは、1080pのHD解像度と7.1チャネルデジタルオーディオに対応し、高い品質と利便性の両方を提供します。

このコンパクトなアクティブアダプタは片側にMicro USBポートを備えており、モバイル端末を接続すると同時に充電し、いつでも使える状態に保ちます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • モバイル端末からのHDビデオ・オーディオを表示
  • モバイル端末を接続すると同時に充電し、端末をフル充電状態にキープ

用途

Nexus 4/7など、SlimportまたはMyDP対応のデバイスをHDMIでテレビ、モニタ、プロジェクタなどに接続

オーディオ付きビデオを表示、または写真をフルサイズのHDMI対応ディスプレイで表示

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 Micro USB(Slimport / MyDP)
AV出力 HDMI
オーディオ あり
チップセットID Analogix - ANX7730
性能
オーディオ仕様 7.1 チャネルサラウンド
ワイド画面サポート あり
最大ケーブル長 50 ft [15.2 m]
最大デジタル解像度 1080p
コネクタ
コネクタA 1 - Slimport®/MyDP(5ピン、USB Micro B) オス
1 - USB Micro-B(5ピン) メス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス
環境条件
保存温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
動作温度 5°C to 95°C (41°F to 113°F)
湿度 20%-80%
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 3.9 in [100 mm]
ブラック
製品幅 1 in [26 mm]
製品重量 0.7 oz [20 g]
製品長さ 4.9 in [124 mm]
製品高さ 0.5 in [12 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0 lb [0 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SlimPort®/MyDP - HDMI® アダプタ

別売アクセサリー