×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 2m

製品ID: DP2VGAAMM2M

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

製品の特長
  • オーディオケーブルやビデオケーブルをモニタの後ろに隠してスッキリ整理された職場環境を構築

  • 損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続

  • 最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥5,169 JPY 税抜
¥5,582 税込

ID: DP2VGAAMM2M

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

仕事場をスッキリ整理することができます。

DisplayPort™ - VGA変換アダプタケーブル(2m)。オーディオポートを内蔵したユニークな本製品は、VGAモニタやスピーカーをDisplayPort(DP)搭載デスクトップコンピュータに接続することができます。

本アダプタケーブルを使って作業場を構築

スッキリ整理整頓された環境を作れます

デスクからごちゃごちゃしたケーブルを排除しましょう。内蔵のオーディオポートを使えば、オーディオケーブルを別途用意してモニタやスピーカーをデスクトップやノートパソコンと接続する必要がなくなります。スピーカーからオーディオケーブルをアダプタケーブルにつなぐだけで済みます。

アダプタのオーディオ機能を使うには、USB経由での電源供給が必要です。お使いのコンピュータ、モニタ、USBグロメットからMicro-USBケーブルをアダプタに接続するだけで必要な電力が得られます。

損傷したオーディオポートの代用として

このアダプタを使えば、必要な時に必要な接続ができます。お使いのコンピュータのオーディオポートが損傷したりブロックされている場合も、このアダプタケーブルで音声を出力すれば、Skype™で同僚と仕事をしたり話したりしながらビデオプレゼンテーションを観たり音楽を楽しむことができます。

StarTech.comでは、2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途
  • ケーブルが邪魔にならないように、DisplayPort搭載コンピュータにスピーカーやVGAモニタを接続
  • 長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ あり
コンバータタイプ ケーブルアダプタ
性能
オーディオ仕様 2チャネルステレオ(3.5mm)
ワイド画面サポート あり
最大アナログ解像度 1920x1200 / 1080p (output)
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p (input)
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
コネクタタイプ 1 - USB Micro-B(5ピン) メス
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 40%~50%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
ブラック
製品重量 4.8 oz [135.6 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.8 oz [135.6 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m DisplayPort - VGAアダプタケーブル(オーディオ付き)
1 - 0.5m Micro USBケーブル
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m
DP2VGAAMM3M

DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥5,008 税抜
¥5,408 税込

Mini DisplayPort - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 3m ミニディスプレイポート(オス) - VGA(オス)

¥5,009 税抜
¥5,409 税込

DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)
DP2VGAA

DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)

PCを3.5mmオーディオ出力とともにVGAディスプレイに接続

¥3,756 税抜
¥4,056 税込

Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ(オーディオ対応) ミニディスプレイポート(オス) - VGA(メス)
MDP2VGAA

Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ(オーディオ対応) ミニディスプレイポート(オス) - VGA(メス)

MacまたはPCをVGAディスプレイと個別の3.5mmオーディオ出力に接続

¥4,150 税抜
¥4,482 税込

Micro USBケーブル & アダプタ (1)

Micro USBケーブル 91cm USB A (オス) - マイクロB (オス)
UUSBHAUB3

Micro USBケーブル 91cm USB A (オス) - マイクロB (オス)

デスクトップまたはモバイルコンピュータの標準USBポートでmicro USBモバイル端末を充電・同期

¥697 税抜
¥752 税込

オーディオケーブルおよびアダプタ (3)

スリム3.5mmテレオミニプラグオーディオケーブル 4.6m オス/オス
MU15MMS

スリム3.5mmテレオミニプラグオーディオケーブル 4.6m オス/オス

iPod その他のMP3プレーヤをステレオシステムに簡単接続

¥866 税抜
¥935 税込

オーディオ変換ケーブル 91cm 1x 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス)
MU3MMRCA

オーディオ変換ケーブル 91cm 1x 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス)

コンピュータやオーディオ プレーヤをRCA対応オーディオ機器に接続

¥907 税抜
¥979 税込

オーディオ変換ケーブル  1.8m 3.5㎜ステレオミニプラグ(オス) - RCAピンプラグ(オス) x2
MU6MMRCA

オーディオ変換ケーブル 1.8m 3.5㎜ステレオミニプラグ(オス) - RCAピンプラグ(オス) x2

コンピュータ、オーディオ プレーヤをRCA対応オーディオ機器に接続

¥708 税抜
¥764 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。