StarTech.com

Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応

4K@60HzのUHD解像度をサポートするコンバータでMini DisplayPortコンピュータをHDMIディスプレイに接続

製品ID: MDP2HD4K60S

  • 4K 60Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供
  • 小型軽量設計による優れた携帯性
  • Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単
  • 外付け電源不要
もっと見る
  • プラグアンドプレイ実装
  • HDMI 2.0ディスプレイ対応
¥3,983 JPY 税抜
¥4,301 JPY 税込

概要

Mini DisplayPort - HDMI®アダプタ。mDP搭載機器からHDMIビデオ出力に対応し、4K@60HzのUltra HD解像度をサポートしています。

4K@60Hz対応の驚きの画質

このアダプタは、Mini DisplayPortに内蔵のビデオ機能を活かし、4K 60Hz ディスプレイに驚きのUHD超高画質を提供します。リソース消費が大きなアプリケーションを使用する際でも、マルチタスクが容易になります。

4K対応DisplayPort - HDMIアダプタの多くでは、30Hzのリフレッシュレートにしか対応していませんが、本製品は60Hzで3840 x 2160pの最大出力解像度をサポートしており、HDMI 2.0ディスプレイで使用可能です。HDMI2.0サポートにより最大18Gbpsの帯域に対応するこのアダプタは、4Kビデオの編集など高解像度が必要な用途に最適なソリューションです。

このアダプタは1080pディスプレとの下位互換性もあり、家庭やオフィスのより低い解像度のテレビやプロジェクタで使用することも可能です。

小型軽量設計で究極の携帯性を発揮

このビデオアダプタはコンパクトかつ軽量設計で携帯性に優れています。ノートパソコンバッグやキャリーケースに軽く収まり、ポータブルDP機器に最適なアクセサリです。

このポータブルアダプタはまた、オフィスのコンピュータでも便利に使えるソリューションです。社員のBYOD(私物デバイス持ち込み)でHDMI機器に接続できるため、HDMIディスプレイを共有するホットデスク、会議室プロジェクタでのノートパソコン画面共有などに適しています。

プラグアンドプレイ対応のアクティブアダプタで簡単セットアップ

このmDPアダプタはアクティブ変換に対応し、あらゆるMini DisplayPort出力と互換性を提供します。Mini DisplayPortをHDMIに変換する際、4K解像度を保持するにはアクティブ変換機能が必要となります。アクティブmDPアダプタは、マルチモード DP++信号出力に対応していないグラフィックスカード(ATI Eyefinity™など)でも使用できるため、1080p解像度の出力にも適しています。

このMini DisplayPort - HDMIアダプタは、プラグアンドプレイに対応しソフトウエアやドライバが不要なため、セットアップが簡単です。

注:60Hzで4Kの解像度を得るには、DisplayPort 1.2出力とHDMI 2.0に対応するディスプレイが必要です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

4K@60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続

会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続

Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 HDMI
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
チップセットID Parade - PS176
ポート 1
業界標準 DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)
HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0
性能
オーディオ仕様 7.1 サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 4k x 2K (Ultra HD) @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
特記 / 必要条件
注意 This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
環境条件
保存温度 -25°C to 70°C (13°F to 149°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 -25°Cから85°Cで80% - 95%
物理的特徴
ケーブル長さ 5.8 in [148 mm]
ブラック
製品幅 0.9 in [22 mm]
製品重量 0.4 oz [11 g]
製品長さ 6 in [152 mm]
製品高さ 0.4 in [10 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 oz [20 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort - HDMIアダプタ

認証

関連製品

Mini DisplayPort 1.2 - HDMI アクティブ変換アダプタ UltraBook対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) 4k x 2k@30Hz
¥3,454 税抜
¥3,730 税込
Mini DisplayPort 1.2 - HDMI アクティブ変換アダプタ Ultrabook対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) 4k x 2k@30Hz
¥3,454 税抜
¥3,730 税込
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応
DP2HD4K60S
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応

4K@60HzのUHD解像度をサポートするコンバータでDisplayPortコンピュータをHDMIディスプレイに接続

¥4,717 税抜
¥5,094 税込

別売アクセサリー