StarTech.com

Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続

製品ID: MDP2HDVGA

  • 2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDPコンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続
  • 小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能
  • 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
もっと見る
  • Intel Thunderbolt対応
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • 外付け電源不要
¥3,797 JPY 税抜
¥4,100 JPY 税込

概要

Ultrabook™などMini DisplayPort対応ノートパソコンをVGA またはHDMI® ディスプレイに接続するトラベルアダプタ。ツーインワンのmDPアダプタは、Microsoft Surface™ Pro 2/3/4、Surface 3、Surface Book に最適なアクセサリです。

HDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続

アダプタ1台で十分な場合に複数のアダプタを使用する理由とは?2台の異なるアダプタを用意しておく代わりに、mDPトラベルアダプタはVGA出力とHDMI出力を両方搭載しています。これによりノートパソコンのmDP出力を会議室や教室の最新ディスプレイに接続することができます。これはオフィスでのBYOD(Bring Your Own Device: 私的デバイスの活用)アプリケーションに最適なプラグアンドプレイソリューションです。

さらに、本コンバータは最大1920x1200(1080p)の表示解像度までサポートしているため、ビデオの品質を損ねることなく、Mini DisplayPortビデオソースをHDMIやVGAに変換できます。

HDMIまたはVGAディスプレイに接続

持ち運びに非常に便利

トラベルAVアダプタは、場所を取らない軽量設計で持ち運びに非常に便利です。便利な設計により、アダプタはノートパソコンと同様に持ち運びが簡単になり、ノートパソコン用のバッグやキャリングケースに簡単に収納できて、アダプタをいくつも携帯する必要がなくなります。このアダプタを使用すれば、実質上どの会議室に入ってもすぐにプレゼンテーションが可能になり、優れた第一印象を相手に与えることができます。バッグをひっくり返して必要なコネクタを探すといった恥ずかしい思いをせずにすみます。

持ち運びに非常に便利

2-in-1コンバータはPCのIntel Thunderboltポートと互換性があり、ソフトウェアやドライバを使用せず簡単に実装できます。

StarTech.comでは、2年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用してHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続可能
  • 小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に発揮

用途

本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能

BYODノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する

VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
パッシブ
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 HDMI
VGA
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
性能
オーディオ仕様 5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ワイド画面サポート あり
最大アナログ解像度 1920x1200/1080p
最大デジタル解像度 1920x1200/1080p
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
特記 / 必要条件
注意 HDMIポートはパッシブポートです。
VGAポートはアクティブポートです。
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 10~85%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 5.9 in [150 mm]
ブラック
製品幅 2.3 in [58 mm]
製品重量 0.8 oz [22 g]
製品長さ 7.5 in [190 mm]
製品高さ 0.5 in [13 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 1.6 oz [44 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort™ - HDMI® / VGA変換アダプタ
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K
MDPVGDVHD4K
トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K

ノートパソコンとの携帯に適したコンパクトアダプタで、外出先のあらゆるモニタ、テレビ、プロジェクタに対応

¥9,752 税抜
¥10,532 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト
MDP2HDVGAW
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGAディスプレイに接続

¥3,797 税抜
¥4,100 税込
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)
MDP2DPDVHD
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)

Mini DisplayPort®デバイスとDisplayPort®、HDMI®、DVIディスプレイを接続する多機能変換ケーブル

¥4,194 税抜
¥4,529 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ ホワイト
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
DisplayPort™-VGA/ DVI/ HDMI®変換アダプタ 3 in 1 ディスプレイポート/ DP変換ケーブル 1920x1200 ブラック
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ
DP2HDVGA
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ

DisplayPortを搭載したコンピュータシステムをHDMIディスプレイまたはVGAディスプレイに接続

¥2,307 税抜
¥2,491 税込

別売アクセサリー