Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDVIモニタ延長器エクステンダー Cat5 UTPケーブル対応
シングルDVIビデオ信号をカテゴリ5ケーブルで最長45.7mまで延長
製品ID: ST121UTPDVI
概要
カテゴリ5 UTP対応DVIビデオエクステンダ。DVIデジタル(DVI-D)ビデオ信号をカテゴリ5以上のケーブルでビデオソースから最大45mまで離れた場所にあるディスプレイに延長し、ビデオ品質を保持します。
このビデオエクステンダは費用対効果に優れ、使い方が簡単です。コンパクトな筐体は貴重なワークスペースを無駄にしません。
このDVIエクステンダは最大1600x1200の解像度に対応し、既存のイーサネット配線インフラへの統合が簡単です。ソフトウエアやドライバが不要な完全ハードウエアベースのソリューションとして、高品質DVIビデオが必要な小規模ポイント・ツー・ポイント式デジタルサイネージに最適です。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
StarTech.comのメリット
- カテゴリ5以上のケーブルを使用してDVI-Dビデオ信号を延長。高価な専用ケーブルを使用せず既存のイーサネットインフラを活用
- ハードウェアデザインにより、実装が簡単で、セットアップにソフトウェアやドライバは不要
- 標準カテゴリ5のUTPケーブルで安定したデータ転送を行う経済的なソリューション
用途
ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置
金融機関、教育機関、ビジネス、店舗(POS)向けデジタルサイネージ用途に最適
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
SYNNEX Japan | ZU201B2 | |
UPC Code | 065030819848 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
オーディオ | なし | |
デイジーチェーン型 | なし | |
ポート | 1 | |
配線 | カテゴリ5 UTP以上 | |
性能 | ||
最大デジタル解像度 | 1600x1200 @ 60Hz | |
最大距離 | 45 m / 150 ft | |
コネクタ | ||
リモートユニットコネクタ | 1 - DVI-I(29ピン) メス | |
1 - RJ-45 メス | ||
ローカルユニットコネクタ | 1 - DVI-I(29ピン) メス | |
1 - RJ-45 メス | ||
特記 / 必要条件 | ||
注意 | DVI-A(アナログ)信号には対応していません。 | |
電源 | ||
センターチップのポラリティ | ポジティブ | |
プラグタイプ | H | |
入力電圧 | 115V AC | |
入力電流 | 0.2A | |
出力電圧 | 5 DC | |
出力電流 | 1A | |
消費電力(W) | 5 | |
電源 | ACアダプタを2つ同梱 | |
環境条件 | ||
保存温度 | -4° to 158° F (-20 to 70° C) | |
動作温度 | 32° to 122° F (0° to 50° C) | |
湿度 | 相対湿度15% - 90%、結露なし | |
物理的特徴 | ||
色 | ブラック | |
製品幅 | 2 in [52 mm] | |
製品重量 | 10.1 oz [285.5 g] | |
製品長さ | 2.6 in [67 mm] | |
製品高さ | 1.5 in [38 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 22.6 oz [639 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - DVIエクステンダ送信機 | |
1 - DVIエクステンダ受信機 | ||
2 - ACアダプタ | ||
1 - 取扱説明書 |
別売アクセサリー
カテゴリー5e LANケーブル(Cat5e) 30.4m RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) ブルー
PoE対応の高品質カテゴリ5eケーブルでイーサネットネットワークに高速接続
製品サポート
Manuals
-
ST121UTPDVI_GB_EU.pdf
- 言語を選択してください: 英語
-
ST121UTPDVI_GB_EU-JA.pdf
日本語
- 言語を選択してください: 日本語
データシート
-
ST121UTPDVI_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
よくあるご質問(FAQ)
ご購入前に:
DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。
シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。
注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。
DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Letter of Conformity (LOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。