StarTech.com

DisplayPortブースター ディスプレイポートモニタ延長器 4K/60Hz

標準DPケーブルを使用してビデオソースから20m離れた場所までDisplayPort信号を増幅

製品ID: DPBOOST

  • 小型筐体で目立たない設置が可能
  • イコライゼーション スイッチ内蔵により、最長20mまでの異なる接続距離に対応
  • ビデオソースから最大で13m離れた場所まで4K(30Hz)の驚きの画質を提供
もっと見る
  • ビデオソースから最大で20m離れた場所まで1080p解像度との下位互換性を提供
  • Supports 7.1 サラウンドサウンド オーディオに対応
  • 取り付け金具同梱
¥13,612 JPY 税抜
¥14,700 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 DisplayPort
AV出力 DisplayPort
オーディオ あり
ラック取り付け可能 あり
配線 DisplayPort
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度 3840x2160 (4K), 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p)
最大ケーブル長 65.6 ft [20 m]
最大デジタル解像度 At 7 m
Up to 4K at 60Hz

At 13 m
Up to 4K at 30Hz

At 15m
Up to 2560x1600 at 60Hz

At 20 m
Up to 1080p
最大距離 20 m / 66 ft
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) メス Input
コネクタB 1 - DisplayPort(20ピン) メス Output
インジケータ
LEDインジケータ 1 - status LED
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.3A
出力電圧 5 DC
出力電流 1 A
消費電力(W) 5
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0% ~ 80%
物理的特徴
製品幅 2 in [50 mm]
製品重量 5.4 oz [152 g]
製品長さ 3.1 in [80 mm]
製品高さ 0.8 in [2.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.8 in [70 mm]
Package Length 6.6 in [16.8 cm]
Package Width 5.6 in [14.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.9 lb [0.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DisplayPortシグナルブースター
1 - 電源アダプタ
1 - USB電源ケーブル
4 - ゴム足

認証

別売アクセサリー