Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応
カテゴリ5/6/7の標準ケーブルでHDMIを3箇所のリモートディスプレイに分配
製品ID: ST124HDBT
概要
HDBaseT™対応3ポートHDMIエクステンダキット。 HDBaseT 技術を使用し、HDMI®ソースをリモートロケーション3箇所に延長します。キットには3台の受信機が含まれています。また、送信機にはローカルHDMI出力ポートがあり、ローカルビデオソースで4台目のHDMIディスプレイをキープすることができます。
送信機と受信機を両方含む完全延長キット
本製品は、送信機と受信機がセットになっており、受信機の互換性が原因で発生する問題がなく、安心して使えるオールインワンソリューションです。さまざまな規模の企業オフィス、店舗、教育機関、ホテルやレストランなど、多くの環境で便利に使える製品です。
長距離伝送で驚きの4K画質を実現
映像音響業界での4Kビデオ解像度対応が急速に進む中、長距離のビデオ伝送が課題となっています。特に、標準のHDMIケーブルでは、4Kの伝送に距離上の制限が発生します。このHDBaseT対応エクステンダキットは、4KのUltra HD画質を保持しながら、ビデオ信号を3箇所に延長できる驚きの性能を備えています。HD解像度1080pの4倍という超HD画質が、ビデオソースから約35m離れた場所でも保持されます。
このエクステンダは、1080pのHDビデオも問題なく約70mまで延長できるため、あらゆるビデオソースの画質を鮮明に保つことができます。
プロ仕様の設置
HDBaseT技術は、単一のケーブルで実装できるため、既存のカテゴリ5e/6のケーブルインフラにシームレスに統合可能です。また、このHDBaseTエクステンダキットに含まれている装置は、すべてマウント対応設計になっており、目立たないようにラックや壁面などに設置できます。ディスプレイのコンテンツから見る人の注意を逸らさず、すっきりしたプロ仕様の設置ができるので、飲食店などの顧客向けディスプレイに最適です。
HDBaseTとは?
HDBaseTは、HDMI信号の伝送をまったく新しいものに変える、遅延のないビデオ伝送技術規格です。HDBaseT は、無圧縮のHDMI動画&音声信号と追加信号を1本のイーサネットケーブルを使って伝送できる最新のモジュレーション方式を使用しています。
従来のHDMIエクステンダよりも柔軟性に優れ、HDMIケーブルだけを使用する場合よりも長距離に対応できるHDBaseTは、たった1本のケーブルで非常に多くのことができるため、システム設計者やインテグレータにとって理想的なソリューションとなります。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
学校、病院、アリーナ、ショッピングセンターなどの大型施設でデジタルサイネージを展開
飲食店、ホテルなどの環境で単一のエンターテイメントソースを複数のロケーションに延長
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
SYNNEX Japan | ZU201AA | |
UPC Code | 065030864558 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
オーディオ | あり | |
デイジーチェーン型 | あり | |
ポート | 4 | |
ラック取り付け可能 | あり | |
配線 | カテゴリ5e UTP以上 | |
性能 | ||
1080pの最大延長距離 | 70m | |
4Kの最大延長距離 | 35m | |
対応解像度 | 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz 2560x1600 @ 60 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
最大ケーブル長 | 2755.9 in [70000 mm] | |
最大デジタル解像度 | 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz - maximum distance 35 m (115 ft.) 1920x1080 (1080p) - maximum distance 70 m (230 ft.) |
|
最大距離 | 70 m / 230 ft | |
特記 / 必要条件 | ||
注意 | 本製品では、電磁干渉と漏話からの保護機能を提供するカテゴリ6 STPケーブルの使用が強く推奨されます。 | |
電源 | ||
センターチップのポラリティ | ポジティブ | |
プラグタイプ | 4-pin DIN | |
入力電圧 | 100 ~ 240 AC | |
入力電流 | 1.5A | |
出力電圧 | 24 DC | |
出力電流 | 2.7A | |
消費電力(W) | 64.8 | |
電源 | ACアダプタ同梱 | |
環境条件 | ||
保存温度 | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
動作温度 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
湿度 | 0% ~ 80 %相対湿度(結露なし) | |
物理的特徴 | ||
製品幅 | 5.7 in [145 mm] | |
製品重量 | 35.3 oz [1000 g] | |
製品長さ | 7.9 in [200 mm] | |
製品高さ | 1.2 in [30 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 5.8 lb [2.6 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 3ポートHDBaseTエクステンダ | |
3 - HDBaseT受信機 | ||
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア) | ||
4 - IRブラスタ | ||
4 - IRレシーバ | ||
1 - クイックスタートガイド |
関連製品
HDMIエクステンダー延長器 Cat5ケーブル2本使用 HDMIバスパワー対応 1080p
Cat5ケーブル使用HDMI延長器 | IRトランスミッター | 7.1ch オーディオに対応 | 最大30 mまで延長
Cat5対応HDMIディスプレイエクステンダー(延長器) オーディオ対応 最大100mまで延長 RS232/赤外線(IR)制御対応
標準Cat5ケーブルを使用しHDMI®ビデオ・オーディオ信号を延長。RS232シリアルおよび赤外線制御対応
Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 4ポートUSBハブ付き 最大90m HDBaseT規格対応 PoE/ Ultra HD 4K 対応
Ultra HD解像度4Kビデオ、IR信号、4台のUSBデバイスをパワーオーバーケーブルでリモートロケーションに延長
HDMIエクステンダー延長器 コンパクト送信機 HDBaseT規格対応 4K UHD対応
HDBaseT対応送受信機セット | 7.1chオーディオ | 取付け金具付属 | 最大70 mまで延長
HDBaseT対応HDMIエクステンダー延長器(送信機のみ) Cat5e/Cat6ケーブル対応 USBバスパワー 4K対応
カテゴリ5eまたはカテゴリ6ケーブルでHDMIをHDBaseTディスプレイまたは受信機に延長
Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 最大100m HDBaseT規格対応 Power over Ethernet/ IR/ RS232/ 10/100 Ethernet/ 4K 対応
カテゴリ5/6ケーブルでHDMI信号を100mまで延長。10/100ネットワーク、赤外線・シリアル制御、ケーブル給電対応
別売アクセサリー
カテゴリー5e LANケーブル(Cat5e) 30.4m RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) ブルー
PoE対応の高品質カテゴリ5eケーブルでイーサネットネットワークに高速接続
製品サポート
Manuals
-
ST124HDBT.pdf
- 言語を選択してください: 英語
-
ST124HDBT-JA.pdf
日本語
- 言語を選択してください: 日本語
データシート
-
ST124HDBT_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Letter of Conformity (LOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。