StarTech.com

HDMIリピーター 1080pで最大35m延長できるHDMIブースター

HDMI信号を増幅し、標準HDMIケーブルを使ってビデオソースを最長で35mの距離まで延長

製品ID: HDBOOST

  • 外付け電源不要、小型で目立たない設置が可能
  • イコライゼーション スイッチ内蔵により、最長35mまでの異なる接続距離に対応
  • 最大1080pのHD解像度を保持
  • Supports 7.1 サラウンドサウンド オーディオに対応
  • 取り付け金具同梱
¥5,097 JPY 税抜
¥5,606 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
デイジーチェーン型 なし
ラック取り付け可能 あり
配線 HDMI
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 × 720
最大ケーブル長 114.8 ft [35 m]
最大デジタル解像度 1920 x 1080 at 60Hz
最大距離 35 m / 115 ft
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 ビデオソースに接続するHDMIケーブルは、ディスプレイに接続するケーブルと同等またはそれ以上の長さが必要です。
最長25mのビデオソース ケーブルに対応
最長10mのディスプレイケーブルに対応
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源LED(ブルー)
1 - ビデオソースLED(ブルー)
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
出力電圧 5 DC
出力電流 1 A
電源 非同梱(通常用途では必要ありません)
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5% ~ 90%
物理的特徴
製品幅 1.7 in [42.2 mm]
製品重量 2.6 oz [74 g]
製品長さ 2.1 in [54.2 mm]
製品高さ 1 in [2.6 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [33 mm]
Package Length 5.7 in [14.4 cm]
Package Width 6.8 in [17.3 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.8 oz [163 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDMIシグナルブースター
2 - 取り付け金具
4 - 取り付けネジ
1 - screwdriver

認証

関連製品

DisplayPortブースター ディスプレイポートモニタ延長器 4K/60Hz
DPBOOST
DisplayPortブースター ディスプレイポートモニタ延長器 4K/60Hz

標準DPケーブルを使用してビデオソースから20m離れた場所までDisplayPort信号を増幅

¥13,612 税抜
¥14,973 税込

別売アクセサリー