StarTech.com

IP対応HDMIエクステンダー受信機 送受信機セット(ST12MHDLNHK)と使用 1080p

既存のネットワークインフラを使用し、施設内全体の複数ロケーションにHDMI信号を分配

製品ID: ST12MHDLNHR

  • ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配
  • 柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成
  • 1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
¥30,527 JPY 税抜
¥33,579 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
オーディオ あり
デイジーチェーン型 あり
ポート 1
ラック取り付け可能 あり
配線 カテゴリ5e UTP以上
性能
オーディオ仕様 2チャンネル
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1920x1200 60Hz
最大ケーブル長 50 ft [15.2 m]
最大デジタル解像度 1920x1200 (1080p) 60Hz
最大距離 15 m / 50 ft
コネクタ
リモートユニットコネクタ 1 - HDMI(19ピン) メス Output
1 - RJ-45 メス Input
1 - 2.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
1 - Infrared メス
特記 / 必要条件
注意 ルーターでIGMPスヌーピングをサポートしている必要があります。ネットワークスイッチまたはルーターのマニュアルでIGMPサポートが使える状態になっているか確認してください。
各キットは、動作中に6-12MbpsのLAN帯域を必要とします。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ステータスLED
電源
プラグタイプ USB Mini-B(5ピン)
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.3 A
出力電圧 5 DC
出力電流 1 A
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0% ~ 80%
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
製品幅 3.8 in [97 mm]
製品重量 15.8 oz [448 g]
製品長さ 5.1 in [13 cm]
製品高さ 1.1 in [2.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.5 in [63 mm]
Package Length 6.6 in [16.8 cm]
Package Width 5.6 in [14.3 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDMI over IP 受信機
1 - ユニバーサルACアダプタ(北米/日本、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - 取り付け金具
1 - カテゴリ5ケーブル
1 - プラスチック製ドライバー
1 - IRリモコン
1 - USB A - Mini-B ケーブル
1 - DB9 - 2.5mm シリアルアダプタケーブル
1 - IR レシーバ
4 - ゴム足
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

IP対応HDMI延長分配器キット 1080p対応 LAN回線経由型HDMI信号エクステンダー送受信機セット
ST12MHDLAN
IP対応HDMI延長分配器キット 1080p対応 LAN回線経由型HDMI信号エクステンダー送受信機セット

直感的な制御に対応するスケーラブルな分配システムでデジタルサイネージのコンテンツを展開。ポイントツーポイント延長、ビデオウォールなどに最適

¥60,668 税抜
¥66,734 税込
IP対応HDMI延長分配器キット 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号エクステンダー送受信機セット
ST12MHDLAN4K
IP対応HDMI延長分配器キット 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号エクステンダー送受信機セット

LANを使用してHDMIを延長する、拡張性に優れたIP対応ビデオソリューション。直感的な制御でビデオウォールやデジタルサイネージに最適

¥87,843 税抜
¥96,627 税込
IP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機
ST12MHDLAN4R
IP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機

この4K対応受信機とIP対応HDMIエクステンダキット(ST12MHDLAN4K)を使ってビデオウォールやデジタルサイネージに複数ディスプレイを追加

¥43,921 税抜
¥48,313 税込

別売アクセサリー