StarTech.com

IP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機

この4K対応受信機とIP対応HDMIエクステンダキット(ST12MHDLAN4K)を使ってビデオウォールやデジタルサイネージに複数ディスプレイを追加

製品ID: ST12MHDLAN4R

  • 大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能
  • 4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現
  • ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android / Chrome対応)
もっと見る
  • 同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応
  • ギガビットLANネットワークを使用して接続
  • 簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)
  • 既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
¥43,921 JPY 税抜
¥48,313 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
オーディオ あり
デイジーチェーン型 あり
ポート 1
ラック取り付け可能 あり
配線 カテゴリ5e UTP以上
性能
オーディオ仕様 ステレオサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 3840x2160 (4K) @ 30Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大デジタル解像度 4K @ 30Hz
最大距離 100 m / 330 ft
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス Output
1 - RJ-45 メス
2 - RJ-11 メス
4 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
特記 / 必要条件
注意 Bandwidth requirement at 4k 30hz resolution is between 480Mbps and 850Mbps (per transmitter and receiver pair)
Latency at 4K 30hz resolution is 200ms between transmitter and receiver
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.6 A
出力電圧 12V DC
出力電流 1.5 A
消費電力(W) 18
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0% ~ 80%
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
製品幅 4.6 in [11.7 cm]
製品重量 21 oz [594 g]
製品長さ 5.2 in [13.1 cm]
製品高さ 1.2 in [3 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.6 in [65 mm]
Package Length 11.6 in [29.5 cm]
Package Width 8.3 in [21 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.7 lb [1.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDMI over IP 受信機
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - 取り付け金具
1 - カテゴリ5ケーブル
1 - RJ11 - RS232アダプタ
1 - RJ11ケーブル
1 - プラスチック製ドライバー
1 - クイックスタート ガイド

認証

関連製品

DVIモニタ延長器エクステンダー Cat5 UTPケーブル対応
ST121UTPDVI
DVIモニタ延長器エクステンダー Cat5 UTPケーブル対応

シングルDVIビデオ信号をカテゴリ5ケーブルで最長45.7mまで延長

¥27,817 税抜
¥30,598 税込
IP対応HDMI延長分配器キット 1080p対応 LAN回線経由型HDMI信号エクステンダー送受信機セット
ST12MHDLAN
IP対応HDMI延長分配器キット 1080p対応 LAN回線経由型HDMI信号エクステンダー送受信機セット

直感的な制御に対応するスケーラブルな分配システムでデジタルサイネージのコンテンツを展開。ポイントツーポイント延長、ビデオウォールなどに最適

¥60,668 税抜
¥66,734 税込
IP対応 HDMI / USB 延長分配器キット 1080p対応 LAN回線経由型HDMI & USBエクステンダー送受信機セット
ST12MHDLANU
IP対応 HDMI / USB 延長分配器キット 1080p対応 LAN回線経由型HDMI & USBエクステンダー送受信機セット

直感的な制御とUSB延長に対応するスケーラブルな分配システムでデジタルサイネージのコンテンツを展開。ポイントツーポイント延長、ビデオウォールなどに最適

¥104,023 税抜
¥114,425 税込
IP対応HDMI延長分配器専用受信機 送信機(ST12MHDLAN)とセットで使用 1080p対応
ST12MHDLANRX
IP対応HDMI延長分配器専用受信機 送信機(ST12MHDLAN)とセットで使用 1080p対応

HDMI Over IPエクステンダ(ST12MHDLAN)でディスプレイの追加に使用

¥29,281 税抜
¥32,209 税込

別売アクセサリー