StarTech.com

HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応

HDMI® Balunキット | HDR | 4:4:4 | 7.1ch オーディオ対応 | 50m 延長

製品ID: ST121HD20V

  • 4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像
  • HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供
  • 安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ
  • HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
¥20,717 JPY 税抜
¥22,374 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
配線 カテゴリ6 UTP
性能
オーディオ仕様 7.1ch サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
最大ケーブル長 165 ft [50.3 m]
最大デジタル解像度 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
最大距離 50 m / 165 ft
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス
1 - RJ-45 メス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス
1 - RJ-45 メス
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 110V-240V AC
入力電流 0.3A
出力電圧 12 DC
出力電流 1A
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0% ~ 80 % RH(結露なし)
物理的特徴
ブラック
製品幅 2.8 in [70 mm]
製品重量 5.5 oz [156 g]
製品長さ 3.8 in [97 mm]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.8 in [70 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 5.1 in [13 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 27.4 oz [777 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - カテゴリ6対応HDMI送信機
1 - カテゴリ6対応HDMI受信機
1 - IR ブラスター
1 - IR レシーバ
2 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、EU、英国、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - クイックスタート ガイド

認証

関連製品

光ファイバーHDMIエクステンダー IRコントロール 光ファイバーケーブル(SC-SC)使用 最大800m 1920x1200/1080p
¥120,783 税抜
¥130,445 税込
1ポートHDMIエクステンダー延長器 Cat5e/Cat6ケーブル対応 UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長
¥16,528 税抜
¥17,850 税込
Cat5対応HDMIディスプレイエクステンダー(延長器) オーディオ対応 最大100mまで延長 RS232/赤外線(IR)制御対応
ST121UTPHD2
Cat5対応HDMIディスプレイエクステンダー(延長器) オーディオ対応 最大100mまで延長 RS232/赤外線(IR)制御対応

標準Cat5ケーブルを使用しHDMI®ビデオ・オーディオ信号を延長。RS232シリアルおよび赤外線制御対応

¥60,668 税抜
¥65,521 税込

別売アクセサリー