StarTech.com

Cat5対応VGAビデオディスプレイ延長器/エクステンダー(リモート受信機) UTPEシリーズ

カテゴリ5ケーブルを使用しVGA信号をリモートディスプレイに延長・分配(受信機のみ)

製品ID: STUTPRXL

  • UTPEシリーズエクステンダ(ST124UTPE、ST128UTPE、STUTPTXWAL)送信機と互換
  • 最大対応解像度1920x1200(解像度は距離に依存)
  • 最長300mの距離に対応
  • 取り付けブラケット付属
¥20,241 JPY 税抜
¥21,860 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

概要

カテゴリ5使用VGAビデオエクステンダ用リモート受信機。StarTech.com製4/8ポート、ウォールプレートVGAエクステンダ(ST124UTPE / ST128UTPE / STUTPTXWAL)で使用可能です。カテゴリ5ケーブルを使用し、ソースから最長で300m離れた場所にあるリモートモニタを接続することができます。

解像度は最大で1900x1200に対応(距離によって異なります)、リモートディスプレイに明瞭なビデオコンテンツを表示します。また、柔軟な設置オプションに対応するマウント用ブラケットも付属しており、簡単に取り付けることができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Digital Signage

StarTech.comのメリット

  • マウント設置、壁面設置に対応するブラケットを同梱、プロ仕様のクリーンな実装に対応
  • 汎用性に優れ、StarTech.com UTPEシリーズST124UTPE、ST128UTPE (4または8ポート)、STUTPTXWAL(ウォールプレート)エクステンダで使用可能

用途

印象的なデジタルサイネージで観衆の目を引き、狙った場所に最新コンテンツを表示

ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置

金融機関、教育機関、ビジネス向けデジタルサイネージに最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
オーディオ なし
デイジーチェーン型 なし
ポート 1
配線 カテゴリ5 UTP以上
性能
対応解像度 1920x1200 @ 50m (150ft)
1600x1200 @ 100m (300ft)
1280x1024 @ 180m (550ft)
1024x768 @ 200m (620ft)
800x600 @ 300m (950ft)
最大ケーブル長 984 ft [300 m]
最大距離 300 m / 950 ft
コネクタ
リモートユニットコネクタ 1 - RJ-45 メス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
電源
プラグタイプ M
出力電圧 12 DC
出力電流 0.6A
消費電力(W) 7.2
電源 ACアダプタ同梱
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 1.4 in [36 mm]
製品重量 4.5 oz [127 g]
製品長さ 3.9 in [100 mm]
製品高さ 1 in [25 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 12.2 oz [346 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 長距離UTP受信機
1 - 取り付けブラケット(ネジを含む)
1 - 電源アダプタ
1 - 取扱説明書

認証

別売アクセサリー