StarTech.com
未発売

2入力(HDMI/VGA)1出力(VGA)対応ビデオ切替器スイッチャー 優先切替機能付 1080p

優先スイッチを使って、VGAディスプレイ/プロジェクタをVGAおよびHDMIオーディオ / ビデオソース間で共有

製品ID: VS221HD2VGA

  • このVGA出力に対応した切替器は、VGAおよびHDMI入力デバイスをサポート。別途アダプタを購入する必要はなし。
  • 優先ポート選択機能の付いた簡単制御
  • プレゼンターは幅広いデバイスを接続できるので、教室や会議室でのディスプレイ活用に最適
もっと見る
  • 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
  • EDIDパススルー、EDIDコピー、EDIDエミュレーション
  • 取り付け金具が付属
¥25,661 JPY 税抜
¥28,227 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
VGA
AV出力 VGA
オーディオ あり
ポート 2
性能
オーディオ仕様 2チャンネル 3.5mmステレオオーディオ
ワイド画面サポート あり
対応解像度 Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
最大アナログ解像度 1920x1200
最大デジタル解像度 1920x1200
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
1 - HDMI(19ピン) メス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
特記 / 必要条件
注意 HDMIビデオソースから電子暗号化されたコンテンツは、VGAディスプレイ上には表示されません
インジケータ
LEDインジケータ 1 - VGAポート選択
1 - HDMIポート選択
電源
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.4 A
出力電圧 5 DC
出力電流 2 A
消費電力(W) 10
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0%~80%
物理的特徴
製品幅 2.3 in [59 mm]
製品重量 6.1 oz [172 g]
製品長さ 3.3 in [84 mm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.6 in [66 mm]
Package Length 9.3 in [23.7 cm]
Package Width 6.1 in [15.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 21.2 oz [600 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - VGA/HDMI - VGA切替器
1 - 取り付けブラケット
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p
VS221VGA2HD
2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p

VGAおよびHDMIオーディオビデオソース間でHDMIディスプレイ/プロジェクタを共有。自動&優先スイッチ機能対応

¥25,277 税抜
¥27,804 税込
4入力1出力HDMI ディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター リモコン付属
VS410HDMIE
4入力1出力HDMI ディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター リモコン付属

4つのHDMI®ソースを1台のディスプレイやプロジェクタで切り替え表示

¥12,280 税抜
¥13,508 税込
マルチ入力対応ビデオスケーラー(スキャンコンバータ) HDMI/VGA/コンポーネント/S端子/コンポジット入力 - HDMI出力 セレクター機能付き
VS721MULTI
マルチ入力対応ビデオスケーラー(スキャンコンバータ) HDMI/VGA/コンポーネント/S端子/コンポジット入力 - HDMI出力 セレクター機能付き

複数のアナログまたはデジタル ビデオ ソース(例:VGA、コンポーネント、S-Video、コンポジット、HDMI)間でHDMI ®ディスプレイを共有

¥59,477 税抜
¥65,424 税込
3入力ハイスピードHDMIディスプレイオート切替器/セレクター/スイッチ (IRリモコン付き)
VS123HD
3入力ハイスピードHDMIディスプレイオート切替器/セレクター/スイッチ (IRリモコン付き)

3つのソース間で単一のHDMI®ディスプレイ/プロジェクタを共有し、優先デバイスと信号損失時の自動切り替えに対応

¥4,237 税抜
¥4,660 税込
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き
VS221HDQ
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き

HD画質と自動ポート選択に対応し、手間のかからないHDMI接続を実現するスイッチ

¥11,817 税抜
¥12,998 税込

別売アクセサリー