StarTech.com

3入力ハイスピードHDMIディスプレイオート切替器/セレクター/スイッチ (IRリモコン付き)

3つのソース間で単一のHDMI®ディスプレイ/プロジェクタを共有し、優先デバイスと信号損失時の自動切り替えに対応

製品ID: VS123HD

  • シームレスな自動HDMI切り替え
  • IRリモコン
  • HDMIディスプレイケーブルが本体と一体にになっているので別途ケーブルの購入が不要
  • 最大1080pのHDTV解像度対応
もっと見る
  • 最大1920x1200のPC解像度に対応
  • 数分でセットアップが完了し、導入が簡単
  • 最大10mのケーブルを各ポートで使用可能
  • ハイスピードHDMI機器の切り替えに対応
  • HDCP対応
  • 3Dビデオ対応
¥4,237 JPY 税抜
¥4,575 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
ポート 3
業界標準 高速HDMI®、HDCP
性能
ワイド画面サポート あり
最大デジタル解像度 1920x1200
最大距離 10 m / 33 ft
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 3 - HDMI(19ピン) メス
特記 / 必要条件
注意 すべての信号がオンの場合、ポート1はどのポートよりも高い優先度に設定されます。ポート1がオフで、ポート2と3がオンの場合、ポート2の方が高い優先度に設定されます。
インジケータ
LEDインジケータ 3 - 緑x2(ディスプレイ状態)、赤(電源)
環境条件
保存温度 -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 10% - 85%RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 2.2 in [55 mm]
製品重量 2.4 oz [68 g]
製品長さ 3.2 in [81 mm]
製品高さ 1 in [25 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 7.6 oz [214 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3ポートハイスピードHDMI®自動切替器
1 - リモートコンソール
1 - IR延長ケーブル
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

4入力1出力HDMI ディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター リモコン付属
VS410HDMIE
4入力1出力HDMI ディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター リモコン付属

4つのHDMI®ソースを1台のディスプレイやプロジェクタで切り替え表示

¥12,280 税抜
¥13,262 税込