StarTech.com

マルチ入力対応ビデオスケーラー(スキャンコンバータ) HDMI/VGA/コンポーネント/S端子/コンポジット入力 - HDMI出力 セレクター機能付き

複数のアナログまたはデジタル ビデオ ソース(例:VGA、コンポーネント、S-Video、コンポジット、HDMI)間でHDMI ®ディスプレイを共有

製品ID: VS721MULTI

  • PCアナログ入出力の最大解像度WUXGA (1920x1200) @ 60Hzに対応
  • HDMI ®およびHDCP対応
  • アナログ対応HDテレビ(RGB/YPbPr/YCbCr入力信号)に対応。最大解像度1080p @ 60Hz
¥59,477 JPY 税抜
¥65,424 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
S-Video
VGA
コンポーネント
コンポジット
AV出力 HDMI
オーディオ あり
ポート 7
業界標準 高速HDMI®、HDCP
配線 HDMI
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度 Support VGA mode
640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200

Support YPbPR mode
720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080
最大アナログ解像度 VGA: 1920x1200
YPbPr: 1920x1080
最大デジタル解像度 1920x1200
コネクタ
コネクタA 3 - HDMI(19ピン) メス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
1 - コンポーネント映像(3 x RCA) メス
1 - S-Video(4 ピン、Mini-DIN) メス
1 - コンポジット映像(1 x RCA) メス
3 - RCA メス
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
コネクタB HDMI(19ピン) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 1 - HDMI
1 - 2 - HDMI
1 - 3 - HDMI
1 - 4 - VGA
1 - 5 - YPbPr
1 - 6 - CVSB
1 - 7 - S-VIDEO
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.6 A
出力電圧 12V DC
出力電流 1.5 A
消費電力(W) 18
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°c to 85°c (-4°F to 185°F)
動作温度 0°c to 70°c (32°F to 158°F)
湿度 0%~95%相対湿度(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
製品幅 6.8 in [17.3 cm]
製品重量 4 lb [1.8 kg]
製品長さ 15.1 in [38.4 cm]
製品高さ 1.8 in [4.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.5 in [90 mm]
Package Length 18.1 in [45.9 cm]
Package Width 10.2 in [26 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 6 lb [2.7 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - マルチフォーマット-HDMI ®オーディオ ビデオ スイッチ
1 - IRリモコン
1 - 取り付け金具セット
1 - RS232シリアル ケーブル- 1.8m
1 - RS-232コントロール ソフトウェアCD
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリア)
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)

認証

関連製品

4入力1出力HDMI ディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター リモコン付属
VS410HDMIE
4入力1出力HDMI ディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター リモコン付属

4つのHDMI®ソースを1台のディスプレイやプロジェクタで切り替え表示

¥12,280 税抜
¥13,508 税込
2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器
SV231HDMIUA
2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器

2台のマルチメディアコンピュータ間でキーボード、マウス、HDMI®モニタを共有

¥21,554 税抜
¥23,709 税込
4入力4出力HDMIマトリックススイッチ 4x4 HDMI切替分配器 オーディオ/RS232対応
VS440HDMI
4入力4出力HDMIマトリックススイッチ 4x4 HDMI切替分配器 オーディオ/RS232対応

4つの個別HDMI®オーディオビデオ信号を4台のディスプレイで共有・切り替え

¥94,141 税抜
¥103,555 税込

別売アクセサリー