StarTech.com
新製品

4入力1出力HDMIディスプレイ切替器セレクター 3x HDMI入力ポート/1x DisplayPort入力ポート 4K60Hz対応

マルチポートHDMIスイッチ | Automatic Switcher | IR Remote Control

製品ID: VS421HDDP

  • 4K/60Hz解像度サポートによる優れた画質
  • 4ポート自動切り替えと付属のIRリモコンで簡単操作
  • HDMIおよびDisplayPortのユニークな組み合わせの入力に対応
  • コンパクトでどこにでも配置できるHDMIビデオスイッチ
  • 4K/30Hzおよび1080pディスプレイとの下位互換性
¥15,519 JPY 税抜
¥17,070 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
DisplayPort
AV出力 HDMI
オーディオ あり
ポート 4
業界標準 HDMI 2.0
HDCP 2.2
性能
オーディオ仕様 7.1ch サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
一般仕様 より低い解像度にも対応しています。
対応解像度 4096x2160 (DCI 4K) 60Hz
3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz
最大デジタル解像度 4K @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 3 - HDMI(19ピン) メス Input
1 - DisplayPort(20ピン) メス Input
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
インジケータ
LEDインジケータ 4 - 入力LED
1 - 電源LED
電源
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.3 A
出力電圧 5 DC
出力電流 1000 mA
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 10% - 90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ Metal
ブラック
製品幅 2.6 in [66 mm]
製品重量 10.6 oz [300 g]
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.6 in [65 mm]
Package Length 4.9 in [12.5 cm]
Package Width 6.3 in [16 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 14.1 oz [400 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4ポートHDMIスイッチ
1 - リモコン
1 - IR レシーバ
2 - 取り付け金具
2 - 取り付けネジ
4 - ゴム製フットパッド
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応
VS221HD20
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応

ディスプレイ1台で、2つのHDMIビデオソースを切り替え(Ultra HD解像度対応)

¥8,022 税抜
¥8,824 税込
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター 自動切替機能付き
VS421HD20
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター 自動切替機能付き

ディスプレイ1台で、4つのHDMIビデオソースを切り替え。4K解像度対応

¥9,919 税抜
¥10,910 税込
マルチフォーマット対応自動セレクター DisplayPort/VGA/HDMI - HDMIスイッチャー 4K対応
HDVGADP2HD
マルチフォーマット対応自動セレクター DisplayPort/VGA/HDMI - HDMIスイッチャー 4K対応

DisplayPort、VGA、または2つのHDMIソースを1台のディスプレイで切り替え。自動および優先切り替え機能対応

¥59,178 税抜
¥65,095 税込
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き
VS221HD4KA
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き

2つのHDMIソースで単一のHDMIディスプレイを共有。切り替え時の動画中断がごく僅かな4K対応HDMI切り替え器

¥21,179 税抜
¥23,296 税込
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K/30Hz MHL対応 アルミ筐体
VS421HD4K
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K/30Hz MHL対応 アルミ筐体

1台のHDMIディスプレイで4つのHDMIソースを切り替え。MHLおよび4Kのビデオ解像度に対応

¥12,437 税抜
¥13,680 税込

別売アクセサリー