×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

USB 3.0-VGA変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 2048x1152

製品ID: USB32VGAE

SuperSpeed USB 3.0でVGAディスプレイを接続する高性能外付けマルチモニタソリューション (最大解像度2048x1152対応)

製品の特長
  • SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり

  • 最大解像度2048x1152対応

  • 手軽な簡単実装

  • USBパワード - 外付けアダプタ不要

その他特徴 . . .
  • ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択

  • ディスプレイ ローテーションに対応するドライバ ソフトウエア

  • Windows® Aeroインターフェースに対応

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP DELLJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥6,941 JPY 税抜
¥7,496 税込

ID: USB32VGAE

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

USB 3.0ポートをVGA出力ポートに変換するUSB 3.0 - VGAアダプタ。解像度2048x1152の高画質ビデオに対応します。USB 3.0対応のデスクトップ/ノートPCにマルチモニタ機能を簡単に追加する便利な外付けビデオソリューションです(USB 3.0で最適なパフォーマンスを実現しますが、USB 2.0とも下位互換性があります)。

このアダプタは外付けグラフィックスカードとして機能し、高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、VGAディスプレイでHDコンテンツをスムーズに表示します。また、デスクトップのメイン画面を外付けモニタにミラーリングしたり、同じ画面を複数のディスプレイに表示したり、デスクトップを拡張して作業スペースを倍増し作業効率をアップさせることができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

推奨動作環境:
CPU:Quad Core 2.4GHz以降(i5推奨)
RAM:4 GB以上
StarTech.comのメリット
  • HDビデオコンテンツをスムーズに表示する高帯域幅SuperSpeed USB 3.0 - VGA変換
  • コンピュータ筐体を開かず、保証を保持したままグラフィック機能を簡単に追加できる外付けUSBバスパワー対応デバイス
よくあるご質問

FAQを見る...

互換性

OSとのフル互換性を表示する

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

用途
  • VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要
  • 1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
  • PCをテレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
  • 参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
  • メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
  • 大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
  • 持ち運びに便利な軽量ソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USBパス・スルー なし
チップセットID MCT - T5-302A
メモリ 16MB DDR II
業界標準 SuperSpeed USB 3.0、USB 2.0
性能
ワイド画面サポート あり
一般仕様 This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
対応解像度 Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
最大アナログ解像度 2048x1152
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス Input
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Output
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
特記 / 必要条件
注意 PC 1台に最大5個のUSB32VGAEアダプタを接続できます。動作環境は取扱説明書でご確認ください。
システムおよびケーブル要件 オフィス用途:
CPU: i3 デュアルコア 2.8GHz
RAM: 2GB以上

フルHD動画を使用する場合:
CPU: クアドコア2.4GHz以上(i5を推奨)
RAM: 4GB以上
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
動作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
湿度 <85%未満相対湿度(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 6.3 in [160 mm]
ブラック
製品幅 1.7 in [43.5 mm]
製品重量 10.6 oz [300 g]
製品長さ 3.1 in [78 mm]
製品高さ 0.6 in [15.5 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.9 lb [0.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0-VGAアダプタ
1 - ドライバCD
1 - インストール・ガイド
USB 3.0-HDMI/ DVI変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200
USB32HDE

USB 3.0-HDMI/ DVI変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200

USB 3.0経由で、HDMI®搭載ディスプレイを接続する1080p HD外付けマルチモニタソリューション

¥8,190 税抜
¥8,845 税込

よくあるご質問(FAQ)

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。