StarTech.com

ケーブル/コード収納ボックス 会議室や演壇テーブルに埋め込むタイプ

会議テーブル用ケーブルボックスにケーブルを収納し、テーブル/演台まわりをすっきりと整理

製品ID: BOX4CABLE

  • テーブル内に隠して取り付けるケーブルボックスで会議室の配線をすっきりと整理
  • 会議室テーブルや演壇で装置各種のケーブルを一箇所にすっきりまとめる便利なソリューション
  • テーブル内に埋め込むスタイリッシュなデザイン
  • スライド式パネル
¥28,366 JPY 税抜
¥30,635 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
オーディオ なし
特記 / 必要条件
注意 ケーブルにフェライトコアが付いている場合、ケーブルホール内で配線しにくくなることがあります。フェライトコアが必要な場合、なるべくコネクタの近いところに取り付けられているケーブルをお使い下さい。
環境条件
保存温度 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
動作温度 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
湿度 10% ~ 70% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ Steel and Aluminum
ブラック
製品幅 5.8 in [14.7 cm]
製品重量 29.5 oz [836 g]
製品長さ 5.8 in [14.7 cm]
製品高さ 3.6 in [91 mm]
パッケージ情報
Package Height 4.7 in [12 cm]
Package Length 7.1 in [18 cm]
Package Width 7.1 in [18 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.5 lb [1.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ケーブルアクセスボックス
2 - ネジとウィングナット付き取り付けブラケット
4 - ナイロン製スプリットブッシュ(大)
7 - ナイロン製スプリットブッシュ(小)
1 - DieCutアウトライン
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

会議室用テーブル埋め込み型AVコネクティビティBOX VGA/HDMI/Mini DisplayPort/コンポジット入力 - HDMI出力
BOX4HDECP
会議室用テーブル埋め込み型AVコネクティビティBOX VGA/HDMI/Mini DisplayPort/コンポジット入力 - HDMI出力

HDMI、VGA、ミニディスプレイポート対応ノートPCをHDMIディスプレイに接続する会議室用AV接続パネル

¥49,543 税抜
¥53,506 税込

別売アクセサリー