StarTech.com

DsiplayPort - DVI変換ケーブルアダプタ  91cm 1920x1200 ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス)

パソコンを短めのアダプタケーブルを使って直接モニターに接続し、ケーブル周りをスッキリ

製品ID: DP2DVI2MM3

  • コンパクトな91cmのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり
  • お使いのDVIディスプレイをアップグレードする必要はありません
  • プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放
もっと見る
  • PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p
  • ソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計
¥3,233 JPY 税抜
¥3,491 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter パッシブ
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス Input
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス Output
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 DVIおよびHDMI信号のパススルーにはビデオカードまたはビデオソースでDP++ (DisplayPort++)ポートが必要
環境条件
保存温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 20~80%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 36 in [914 mm]
ブラック
製品幅 0 in [0 mm]
製品重量 0.9 oz [24.4 g]
製品長さ 36 in [91.4 cm]
製品高さ 0 in [0 cm]
パッケージ情報
Package Height 8.4 in [21.3 cm]
Package Length 7.4 in [18.8 cm]
Package Width 0.6 in [15 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.1 oz [60 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DisplayPort™ - DVIアダプタケーブル - 90cm

認証

関連製品

DisplayPort - DVI変換ケーブル 1.8m ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200
DP2DVI2MM6
DisplayPort - DVI変換ケーブル 1.8m ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200

DisplayPort®搭載コンピュータにDVIディスプレイを接続するDisplayPort-DVI変換ケーブル

¥3,314 税抜
¥3,579 税込
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
DisplayPort - DVI変換ケーブル 3m ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200

DisplayPort®搭載コンピュータにDVIディスプレイを接続するDisplayPort-DVI変換ケーブル

¥5,390 税抜
¥5,821 税込
DisplayPort - DVIアクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/ DP(オス) - DVI - D(メス) 1920x1200
DP2DVIS
DisplayPort - DVIアクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/ DP(オス) - DVI - D(メス) 1920x1200

コンピュータのシングルモードDisplayPort出力ポートにDVIモニタを接続

¥5,011 税抜
¥5,411 税込
DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200
¥2,016 税抜
¥2,177 税込
DisplayPort - DVIアクティブケーブル 91cm ディスプレイポート(オス) - DVI - D (オス) 1920x1200
DP2DVIMM3BS
DisplayPort - DVIアクティブケーブル 91cm ディスプレイポート(オス) - DVI - D (オス) 1920x1200

DisplayPort ‐ DVIアクティブ変換アダプタ (91cm)。デスク周りをすっきりさせる短めケーブル

¥5,174 税抜
¥5,587 税込
DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200
DP2DVIMM6BS
DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200

DisplayPort対応PCを DVIディスプレイに接続するアクティブケーブル(1.8m)

¥6,036 税抜
¥6,518 税込
DisplayPort - DVIデュアルリンク アクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(メス) 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort - DVIデュアルリンク アクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(メス) 2560x1600

DVIデュアルリンクディスプレイをDisplayPort®ビデオソースに接続、高解像度出力に対応

¥20,411 税抜
¥22,043 税込
DisplayPort - DVI 変換コネクタ/アダプタ 入力:ディスプレイポート (オス) 出力:DVI - I (メス)
¥2,635 税抜
¥2,845 税込

別売アクセサリー