StarTech.com

Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック

Micro HDMI®搭載スマートフォンやタブレットPCをVGAディスプレイやプロジェクターに接続

製品ID: MCHD2VGAE2

  • 最大解像度1920x1080(1080p)
  • 外付け電源アダプタ不要
¥2,605 JPY 税抜
¥2,813 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 Micro HDMI
AV出力 VGA
オーディオ なし
ポート 1
業界標準 高速HDMI®
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
最大アナログ解像度 1920x1200
最大デジタル解像度 1920x1200
コネクタ
コネクタA 1 - Micro HDMI(19ピン) オス Input
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Output
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%相対湿度(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 0.9 oz [25.3 g]
製品長さ 10 in [25.5 cm]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [15 mm]
Package Length 10 in [25.5 cm]
Package Width 1.8 in [45 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.2 oz [33 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Micro HDMI® - VGAコンバータアダプタ

認証

関連製品

Micro HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ スマートフォン/Ultrabook/タブレット対応 1920x1080
MCHD2VGAA2
Micro HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ スマートフォン/Ultrabook/タブレット対応 1920x1080

Micro HDMI®ビデオ信号とそれに付随するオーディオ信号を変換

¥3,026 税抜
¥3,268 税込
HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ 1920x1080

HDMI®対応デスクトップ、Ultrabook 等のノートパソコンをVGAディスプレイ/プロジェクターに接続

¥3,614 税抜
¥3,903 税込
コンパクトHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ (Chromebook/ Ultrabook/ ノートパソコンに最適) 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
コンパクトHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ (Chromebook/ Ultrabook/ ノートパソコンに最適) 1920x1200/1080p

Chromebook/ ノートパソコン/ UltraBookに最適なこの薄型アダプタを使って、HDMIデバイス/ コンピューターをVGAモニタ/ プロジェクタに接続します

¥2,958 税抜
¥3,194 税込
HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ オーディオ対応 1920x1080
HD2VGAA2
HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ オーディオ対応 1920x1080

HDMI®ビデオ信号およびオーディオ信号をVGAに変換

¥4,021 税抜
¥4,342 税込
HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ オーディオ対応 コンパクト 1920x1200
HD2VGAMICRA
HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ オーディオ対応 コンパクト 1920x1200

ChomebookやUltrabookなどのノートパソコンと一緒に楽々と携帯できる移動時に最適なアダプタ

¥4,938 税抜
¥5,333 税込
3 in 1 HDMI - DVI/ DisplayPort/ VGA変換ディスプレイアダプタ DPにて4K/30Hz対応
HD2DPVGADVI
3 in 1 HDMI - DVI/ DisplayPort/ VGA変換ディスプレイアダプタ DPにて4K/30Hz対応

ノートパソコンとの携帯に適したコンパクトアダプタで、外出先のあらゆるモニタ、テレビ、プロジェクタに対応

¥12,345 税抜
¥13,332 税込
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
HD2VGAMM3
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

HDMIソースを直接VGAモニタ/プロジェクタに接続してケーブル周りをすっきり保つ90cm変換アダプタ

¥5,346 税抜
¥5,773 税込
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
HD2VGAMM6
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

アダプタ不要の1.8mケーブルを使って、HDMIソースに直接VGAモニタ/プロジェクタを接続

¥5,558 税抜
¥6,002 税込
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
HD2VGAMM10
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

HDMIソースを直接VGAモニタ(プロジェクタ)に接続し、別途アダプタが不要な3mアダプタケーブル

¥5,364 税抜
¥5,793 税込

別売アクセサリー