StarTech.com

USB Type-C - Mini DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

Mini DP アダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換 | USB 3.1 Type-C™

製品ID: CDP2MDPMM6B

  • 機器周りをすっきり保つケーブル一体型のUSB-C - mDPアダプタ
  • 最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現
  • 接続が簡単なリバーシブル設計のUSB-Cコネクタ
もっと見る
  • USB Type-C搭載デバイス各種で使えるMini DisplayPortケーブル
  • DP AltモードをサポートするThunderbolt 3/USB 3.1 Type-Cポートで使用可能
¥5,294 JPY 税抜
¥5,717 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
AV入力 USB Type-C
AV出力 Mini-DisplayPort
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
チップセットID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
ポート 1
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
最大デジタル解像度 3840x2160 @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス Output
特記 / 必要条件
注意 このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 25%-60%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ブラック
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 2 oz [58 g]
製品長さ 8.5 in [21.5 cm]
製品高さ 0.4 in [1 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.3 in [8 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 0.5 in [12 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - Mini DisplayPort ケーブル

認証

関連製品

USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイ アダプタケーブル 3m 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPMM3MW
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイ アダプタケーブル 3m 4K/60Hz ホワイト

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥5,729 税抜
¥6,187 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック
CDP2DPMM6B
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥5,280 税抜
¥5,702 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/30Hz USB Type-C オス - HDMI オス
CDP2HDMM1MB
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/30Hz USB Type-C オス - HDMI オス

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,048 税抜
¥5,451 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 2m 4K/30Hz USB Type-C オス - HDMI オス
CDP2HDMM2MB
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタケーブル 2m 4K/30Hz USB Type-C オス - HDMI オス

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,244 税抜
¥5,663 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM1MB
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック

USB Type-C接続VGAディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換

¥5,816 税抜
¥6,281 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 2m  1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM2MB
USB Type-C - VGA変換ディスプレイケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック

USB Type-C接続VGAディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換

¥5,975 税抜
¥6,453 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応

MacBook、Chromebookその他USB Type-C対応のノートパソコンをUltra HD(60Hz)対応ディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,474 税抜
¥4,831 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ
CDP2HD
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ

USB Type-C接続HDMIディスプレイコンバータ | Thunderbolt 3 互換 | DPオルタネートモード対応

¥3,511 税抜
¥3,791 税込
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト
CDP2HDW
USB Type-C - HDMI変換ディスプレイアダプタ ホワイト

USB Type-C接続HDMIディスプレイコンバータ | Thunderbolt 3 互換 | DPオルタネートモード対応

¥3,511 税抜
¥3,791 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ
CDP2VGA
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,139 税抜
¥5,550 税込
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ホワイト
CDP2VGAW
USB Type-C - VGA変換ディスプレイアダプタ ホワイト

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,139 税抜
¥5,550 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPMM1MW
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1m 4K/60Hz ホワイト

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥4,509 税抜
¥4,869 税込
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPMM6W
USB Type-C - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥5,280 税抜
¥5,702 税込
USB Type-C - Mini DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック
CDP2MDPMM6B
USB Type-C - Mini DisplayPort 変換ディスプレイアダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

Mini DP アダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換 | USB 3.1 Type-C™

¥5,294 税抜
¥5,717 税込
USB Type-C - Mini DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz
CDP2MDP
USB Type-C - Mini DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz

USB Type-C接続Mini DPディスプレイアダプタ | Thunderbolt 3 互換 | DPオルタネートモード対応

¥4,694 税抜
¥5,069 税込