StarTech.com

USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応

デュアルモニタ対応アダプタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

製品ID: MSTCDP122HD

  • コンピュータに2台のディスプレイを接続できるデュアルモニタアダプタで作業効率をアップ
  • 既存のビデオカードを活用しながらシステムリソースの使用を抑えるMSTテクノロジー
  • 最大4KのUHD解像度をサポートするUSB-Cハブ
  • 接続が簡単なリバーシブルUSB-Cコネクタ
¥11,607 JPY 税抜
¥12,767 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
AV入力 USB-C
AV出力 HDMI
オーディオ あり
チップセットID MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
ポート 2
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度

(注意): MSTは21.6 Gbpsの帯域幅を接続したディスプレイ間で共有します。高解像度対応ディスプレイを使用した場合、残りのポートに割り当てられる帯域幅が制限されます。お使いのディスプレイで最適な解像度を実現するために、下記のガイドラインをご利用下さい。

平均的解像度における割り当て可能な帯域幅

1920x1080 (HD 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

(注意): 100%を超えた場合、機能が制限されます。

最大デジタル解像度 3840x2160 @30hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 2 - HDMI(19ピン) メス Output
ソフトウェア
OS互換性 Windows 8、8.1、10
特記 / 必要条件
注意 このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でビデオ(DP altモード)に対応している必要があります。
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 50 - 90%
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 1.3 in [33 mm]
ブラック
製品幅 2.3 in [58 mm]
製品重量 1.6 oz [44 g]
製品長さ 2.4 in [62 mm]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 6.9 in [17.4 cm]
Package Width 5.7 in [14.4 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5 oz [143 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - MSTハブ
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows 8、8.1、10

認証

関連製品

USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP123DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応

マルチモニタ対応ビデオスプリッタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

¥17,177 税抜
¥18,894 税込
USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応
MSTCDP122HD
USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応

デュアルモニタ対応アダプタ | Windows® | Thunderbolt™ 3 互換

¥11,607 税抜
¥12,767 税込

別売アクセサリー