ホーム Audio-Video Thunderbolt 3 ビデオアダプタ

Thunderbolt 3 ビデオアダプタ

Thunderbolt™ 3のスピードとパワーを活かし、Mac/Windowsデバイスにシームレスなマルチモニタ機能を追加。40Gbpsという前例のないスループットに対応するStarTech.com製Thunderbolt 3ビデオアダプタは、持ち運びに適した高い携帯性とワークスペースの常識を変える性能を提供します。

  • Thunderbolt 3ポート1口に4Kディスプレイ2台を追加
  • 5K対応。極めて鮮明な画質で写真や動画の編集ができる5Kディスプレイ1台を接続
  • コンパクトな軽量設計と頑丈な造りで携帯に最適
  • すべてのStarTech.com製アダプタに業界トップレベルの保証と無期限無料技術サポートを提供
検索結果4件を表示(すべて)
Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz MacとWindowsに対応
TB32DP2T
Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz MacとWindowsに対応

MacまたはPCに2台の4K 60Hzディスプレイを接続しリソース要件の高いアプリケーションを実行

¥18,142 税抜
¥19,593 税込
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K 60Hz MacとWindowsに対応
TB32HD24K60
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K 60Hz MacとWindowsに対応

MacまたはPCに2台の4K 60Hzディスプレイを接続しリソース要件の高いアプリケーションを実行

¥21,622 税抜
¥23,351 税込
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K 30Hz</p>Windowsのみ対応</p>サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メス
TB32HD2
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K 30Hz

Windowsのみ対応

サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メス

WindowsシステムのThunderbolt 3ポート1口に2台の4Kモニタを接続し、リソース要件が大きなアプリケーションを実行

¥18,257 税抜
¥19,717 税込
Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz Windowsのみ対応 サンダーボルト3(オス) - 2x ディスプレイポート(メス)
TB32DP2
Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz Windowsのみ対応 サンダーボルト3(オス) - 2x ディスプレイポート(メス)

WindowsシステムのThunderbolt 3ポート1口に4Kモニタ2台または5Kモニタ1台を接続し、リソース要件が大きなアプリケーションを実行

¥15,533 税抜
¥16,775 税込