StarTech.com

Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz Windowsのみ対応 サンダーボルト3(オス) - 2x ディスプレイポート(メス)

WindowsシステムのThunderbolt 3ポート1口に4Kモニタ2台または5Kモニタ1台を接続し、リソース要件が大きなアプリケーションを実行

製品ID: TB32DP2

  • Thunderbolt 3ポート1口に2台の4K 60Hzディスプレイを接続
  • Thunderbolt 3ポート1口に2本のDPケーブルを接続し5K 60 Hz ディスプレイ1台を外付け
  • Thunderbolt認定
もっと見る
  • システムリソースを使い果たさずに4Kディスプレイ(60Hz)でリソース要件の高いアプリケーションを実行
  • 1920x1200および1080pのHD解像度との下位互換性
  • 外付け電源アダプタ不要
¥15,533 JPY 税抜
¥16,775 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

Thunderbolt™ 3対応デュアル4Kアダプタ。コンピュータのThunderbolt 3ポート(USB-C™)1口に2台の4K/60Hz DisplayPortモニタを接続します。または、2本のDPケーブルを使用し、Thunderbolt 3ポートを5K/60Hzディスプレイに接続することもできます。

このThunderboltビデオアダプタは、Dell™ Precision/Dell XPSなど、Thunderbolt 3搭載のコンピュータシステムに対応しています。Thunderbolt 3は、USB-C™コネクタを使用するプロトコルですが、このアダプタを仕様通りに機能させるには、コンピュータシステムでThunderbolt 3をサポートしている必要があります。Thunderbolt 3 非対応のUSB-Cポートに本アダプタを接続しても、正常に機能しません。

Thunderbolt 3 Logo

60Hz解像度で2台の4Kモニタをコンピュータに接続

Thunderbolt 3 - DisplayPortアダプタを1台のディスプレイで使用

Thunderbolt 3 は、40Gbpsという前例のないスループットにより、これまで不可能だったノートパソコン単一ポートからのデュアル4K(60Hz)対応を実現、2台の別々のモニタに高解像度ビデオを出力します。リソース要件の非常に高いアプリケーションを2台のモニタで実行できるようになります。各ディスプレイに4096 x 2160p、60 Hzの解像度でコンテンツを表示できるため、4Kビデオ編集、CAD設計、医療イメージングなど、HDを超える高解像度を扱う作業に適しています。

シングルモニタで5Kの解像度(60 Hz)に対応

Thunderbolt 3 - DisplayPort アダプタを5Kディスプレイで使用

このThunderbolt 3アダプタは、2つのDisplayPort チャネルを介して5Kディスプレイに接続することができ、さらに柔軟性が高くなっています。 Dell Precision 15 3000シリーズワークステーションなど、DPまたはThunderbolt 3のポートを複数もたないコンピュータに5Kディスプレイを接続するには、Thunderbolt 3アダプタの使用が唯一の方法となります。

デュアル4Kディスプレイサポートで作業効率の向上

オーディオ対応の2ポート外付けグラフィックアダプタとして機能するコンパクトな本製品は、フル装備ドッキング機能が不要な場合に、ノートパソコン用ドッキングステーションに代わる便利なソリューションです。

4K対応ディスプレイが2台あると、ノートパソコンを効率よく使用し、同じ時間でより多くの作業をこなせるようになります。各ディスプレイで4K性能に対応しているため、1080pに比べ4倍のスクリーンスペースを使えることになります。クリエイティブ関連の環境では、1台のディスプレイで4Kビデオを編集し、もう1台の4KディスプレイでRAWファイルを再生するなどの使い方ができるため、作業効率がアップします。

システムリソースへの負担を軽減

このアダプタは、システムのピークパフォーマンス保持に役立ちます。USBによる外付けビデオソリューションとは異なり、Thunderbolt 3では、両方のディスプレイで60HzのUltra HD 4K解像度を使用しても、システムリソースを枯渇させることがありません。

また、1080p 対応のディスプレイとも下位互換性があるため、オフィスや家庭その他、各種作業環境に適したソリューションとなっています。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Thunderboltについて詳しく知る

ご使用中のコンピュータで以下のコンポーネントがアップデートされていない場合、Thunderbolt 3ポートが適切に機能しない場合があります。

  • BIOS
  • Thunderbolt ファームウエア
  • Thunderbolt 3 コントローラドライバ
  • Thunderbolt 3 ソフトウエア

必要なアップデートは、ご使用のコンピュータによって異なります。

アップデートが必要になるコンピュータと対処方法の最新リストは、http://thunderbolttechnology.net/updatesをご覧ください。ご使用のコンピューターのメーカーがリストにない場合は、メーカーにお問い合わせください。

注意:

  • ビデオアダプタを使用しHDMIやVGAなど、DisplayPort以外のモニタに本デバイスを接続する場合は、アクティブビデオアダプタが必要です。
  • 4K/60Hzのディスプレイ2台を接続するには、コンピュータシステムで40Gbps対応Thunderbolt 3ポートが完全に有効な状態になっている(ホストシステムでThunderbolt 3を使用するデュアルディスプレイに対応している)必要があります。

用途

2台の4Kモニタをコンピュータに接続

Thunderbolt 3対応コンピュータを使って5Kディスプレイに接続

CADや画像のPhotoshop編集など、グラフィックを多用する高解像度コンテンツを扱う作業

リソースを多用するソフトエウアを使用しながら4Kビデオを作成・編集

RAW出力を2台目の4Kディスプレイで見ながらマルチタスク

4Kまたは1080pディスプレイを備えたシステムに接続。ホットデスクやBYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境に最適

ひとつの画面でウェブサイトなど参照データを表示し、もうひとつの画面で4Kコンテンツを編集

表計算画面やワークシートを複数ディスプレイにわたって表示し、横方向スクロールを回避

Thunderbolt 3対応コンピュータを使って5Kディスプレイに接続

ノートパソコンのモニタでチュートリアルを見ながらソフトウエアアプリケーションのパノラマビューを表示

Dell XPSまたはDell Precisionを2台の外付けDisplayPortモニタに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
オーディオ あり
コンバータタイプ アダプタ
出力信号 DisplayPort
性能
対応解像度 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720

注意: 本アダプタのDP出力ポート2口を5K対応モニター1台に接続した場合に、5120×2880 (5K)の解像度に対応します
最大データ転送速度 40 Gbps
最大デジタル解像度 デュアルモニター: 4K @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) オス Input
コネクタB 2 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 メス Output
ソフトウェア
OS互換性 Microsoft Windows® 10, 8/8.1
物理的特徴
シルバー
製品幅 3.1 in [80 mm]
製品重量 17.6 oz [500 g]
製品長さ 8.7 in [220 mm]
製品高さ 1 in [26 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Thunderbolt 3 - デュアルDP アダプタ
タイプおよび定格 Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Microsoft Windows® 10, 8/8.1

認証

関連製品

Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz MacとWindowsに対応
TB32DP2T
Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz MacとWindowsに対応

MacまたはPCに2台の4K 60Hzディスプレイを接続しリソース要件の高いアプリケーションを実行

¥18,142 税抜
¥19,593 税込
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K 30Hz</p>Windowsのみ対応</p>サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メス
TB32HD2
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K 30Hz

Windowsのみ対応

サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メス

WindowsシステムのThunderbolt 3ポート1口に2台の4Kモニタを接続し、リソース要件が大きなアプリケーションを実行

¥18,257 税抜
¥19,717 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP122DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に2台の独立したディスプレイを接続できるアダプタ

¥12,688 税抜
¥13,703 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP123DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に3台のディスプレイを追加するアダプタ

¥18,263 税抜
¥19,724 税込
USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応
MSTCDP122HD
USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に2台のディスプレイを接続

¥11,570 税抜
¥12,495 税込

製品サポート

ドライバ&ダウンロード

ユーザマニュアル
データシート
サポートマテリアル
  • Thunderbolt 3_insert_rev2.pdf

    重要事項
    ご使用中のコンピュータで以下のソフトウエアがアップデートされていない場合、Thunderbolt 3ポートが適切に機能しない場合があります。

    • - BIOS
    • - Thunderbolt ファームウエア
    • - Thunderbolt 3 コントローラドライバ
    • - Thunderbolt 3 ソフトウエア

    必要となるアップデートは、ご使用中のコンピュータによって異なります。

    アップデートが必要になるコンピュータと対処方法の最新リストは、 https://thunderbolttechnology.net/updates をご覧ください。 ご使用のコンピューターのメーカーがリストにない場合は、メーカーにお問い合わせください。

よくあるご質問(FAQ)

トラブルシューティング

答え:

1.モニタのビデオポートが別のソースで正常に動作するかを確認してください。

2.ソースと接続先をつないでいるケーブルが別の機器で正常に動作するかを確認してください。ビデオアダプタが別の環境で正常に動作するかを確認してください。

3.これにより、問題がどこにあるかを特定することができます。

答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。