StarTech.com

USB-C - DisplayPort ディスプレイ 変換アダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

製品ID: CDP2DPMM6B

  • アダプタとケーブルが一体のUSB-C - DisplayPortケーブルで配線量を軽減
  • 最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現
  • USB-C対応コンピュータ各種に接続できるモニタケーブル
もっと見る
  • 接続が簡単なリバーシブル設計のUSB-Cコネクタ
  • DP AltモードをサポートするThunderbolt 3/USB 3.1 Type-Cポートで使用可能
¥5,280 JPY 税抜
¥5,702 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
AV入力 USB Type-C
AV出力 DisplayPort
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
チップセットID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
ポート 1
性能
Video Revision DisplayPort 1.2
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
最大デジタル解像度 3840 x 2160 @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 1 - DisplayPort(20ピン) オス Output
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 20%-70%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 5.9 ft [1.8 m]
ブラック
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 1.7 oz [49 g]
製品長さ 5.9 ft [1.8 m]
製品高さ 0.4 in [10 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 2 oz [58 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - DisiplayPortケーブル
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

USB-C - DisplayPort ディスプレイ 変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz ブラック
CDP2DPMM1MB
USB-C - DisplayPort ディスプレイ 変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥4,509 税抜
¥4,869 税込
USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz
CDP2DP
USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz

USB Type-C搭載のノートパソコンをDisplayPortモニタ/スクリーンに接続

¥3,706 税抜
¥4,002 税込
USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPW
USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz ホワイト

MacBook、Chromebookその他USB-C対応ノートパソコンをDisplayPortプロジェクタやモニタに接続

¥4,096 税抜
¥4,423 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP122DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に2台の独立したディスプレイを接続できるアダプタ

¥11,933 税抜
¥12,887 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP123DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に3台のディスプレイを追加するアダプタ

¥17,177 税抜
¥18,551 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ USB給電対応 4K/60Hz ホワイト
CDP2HDUCPW
USB-C - HDMI変換アダプタ USB給電対応 4K/60Hz ホワイト

ノートパソコンのUSB Type-Cポート1口でHDMIビデオ出力とノートパソコンの充電に対応

¥6,573 税抜
¥7,098 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ ホワイト 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60W
USB-C - HDMI変換アダプタ ホワイト 4K/60Hz対応

USB Type-CノートパソコンをUltra HD 60Hz対応のディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,474 税抜
¥4,831 税込
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM2MB
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,244 税抜
¥5,663 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ
CDP2HD
USB-C - HDMI変換アダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続

¥3,511 税抜
¥3,791 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ(ホワイト)
CDP2HDW
USB-C - HDMI変換アダプタ(ホワイト)

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続

¥3,511 税抜
¥3,791 税込
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM1MB
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,048 税抜
¥5,451 税込
1m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM1MB
1m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック

USB-Cパソコンを直接VGAディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,816 税抜
¥6,281 税込
1m USB-C - DVIケーブル 1920x1200対応 ブラック
CDP2DVIMM1MB
1m USB-C - DVIケーブル 1920x1200対応 ブラック

USB-Cパソコンを直接DVIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥4,959 税抜
¥5,355 税込
USB-C - DisplayPort ディスプレイ 変換アダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック
CDP2DPMM6B
USB-C - DisplayPort ディスプレイ 変換アダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

USB Type-C™ ビデオアダプタケーブル | Thunderbolt™ 3 互換

¥5,280 税抜
¥5,702 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応

MacBook、Chromebookその他USB Type-C対応のノートパソコンをUltra HD(60Hz)対応ディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,474 税抜
¥4,831 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ
CDP2HD
USB-C - HDMI変換アダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続

¥3,511 税抜
¥3,791 税込
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM2MB
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,244 税抜
¥5,663 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ(ホワイト)
CDP2HDW
USB-C - HDMI変換アダプタ(ホワイト)

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続

¥3,511 税抜
¥3,791 税込
USB-C - VGA変換アダプタ
CDP2VGA
USB-C - VGA変換アダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,139 税抜
¥5,550 税込
2m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM2MB
2m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック

USB-Cパソコンを直接VGAディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,975 税抜
¥6,453 税込
USB-C - VGA変換アダプタ(ホワイト)
CDP2VGAW
USB-C - VGA変換アダプタ(ホワイト)

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,139 税抜
¥5,550 税込

別売アクセサリー