StarTech.com

USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に3台のディスプレイを追加するアダプタ

製品ID: MSTCDP123DP

  • MSTハブを使用して3台の個別ディスプレイを接続、作業効率をアップ
  • リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
  • 低コストのアダプタ(別売)と組み合わせ、テレビ、モニタ、プロジェクタ各種の接続が可能
  • 同時に2台のモニタで4Kサポートが可能
  • Thunderbolt 3 ポートとの互換性
¥17,177 JPY 税抜
¥18,551 JPY 税込

概要

DisplayPortモニタ3台をUSB-C™コンピュータに接続するMSTハブ。MSTは、USB Type-C™を介してDP altモードに対応するWindows®デバイスでネイティブサポートされており、セットアップが簡単です。Dell Precision™、Dell XPS™ シリーズ、ASUS® ROG GL752などのモデルが該当します。

このMSTハブはまた、Thunderbolt™ 3ポートでも使用でき、Thunderbolt 3 からのトリプルDisplayPort変換を行います。従来型のノートパソコン用ドッキングステーションよりもお求めやすい価格のMSTは、優れたマルチモニタソリューションを提供します。

マルチモニタで作業効率をアップ

最新型のノートパソコンは、非常に携帯性が高くなっていますが、その代わりビデオ出力ポートは少なく、搭載スクリーンも小さくなっています。このMSTハブは、単一のUSB-Cポートに3台のディスプレイを接続可能にし、上記の問題を両方とも解決し、マルチタスクがより簡単になります。

このMSTハブを使用し、デスクトップ画面を外付けモニタに拡張し、別々のコンテンツを各モニタに表示できるため、マルチタスクしやすく作業効率が大きく向上します。ワイヤレスキーボードやマウスのセットと合わせ、ホットデスク用ドックの構成に最適です。

また、複数のディスプレイに同じイメージをミラーリングし、デジタルサイネージなどの用途でリモート表示に活用することも可能です。

複数スクリーンで作業効率アップ

システムリソースに大きな負担をかけず超高画質を実現

MST技術は、既存のビデオカードを活用してシステムリソースへの負担を抑えながら、Ultra HD 4Kの超高画質を実現します。最新のAV機器で対応が進む4Kは、1080pの4倍にあたる解像度です。

また、このMSTハブは、1080pの出力にも対応するため、グラフィックデザインや医療イメージングなど、あらゆる高解像度アプリケーションに適しています。

3台のモニタに生産性ソフトウエアを表示

モニタ、テレビ、プロジェクタ各種と互換

このMSTハブは、別々のDPビデオアダプタと使用してHDMI/VGA/DVIを接続することができるため、既存モニタとの互換性が保持されます。

互換性の拡張

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加

ひとつの画面でウェブサイトなどのデータを参照し、もうひとつの画面で文書を作成

DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続

DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成

解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集

大きなワークシートや表計算ファイルなどを3台のディスプレイに渡って表示し、横方向スクロールを回避

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV出力 DisplayPort
オーディオ あり
チップセットID MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
ポート 3
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

最大デジタル解像度 3840x2160 @ 30hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 3 - DisplayPort(20ピン) メス Output
ソフトウェア
OS互換性 Windows 10, 8.1, 8
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 12.7 in [322 mm]
ブラック
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品重量 3 oz [86 g]
製品長さ 3.1 in [78 mm]
製品高さ 0.7 in [18 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - MSTハブ
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows 10, 8.1, 8

認証

関連製品

USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP122DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に2台の独立したディスプレイを接続できるアダプタ

¥11,933 税抜
¥12,887 税込
USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応
MSTCDP122HD
USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に2台のディスプレイを接続

¥11,607 税抜
¥12,535 税込
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP122DP
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

2台のディスプレイを1口のmDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥11,721 税抜
¥12,658 税込
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP123DP
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを単一のMini DisplayPort1.2ポートに接続するアダプタ

¥17,489 税抜
¥18,888 税込
4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP124DP
4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

4台のディスプレイを1口のmDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥21,306 税抜
¥23,010 税込
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP123HD
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを単一のMini DisplayPort1.2ポートに接続するアダプタ

¥18,929 税抜
¥20,443 税込
2ポートMSTハブ DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP122DP
2ポートMSTハブ DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

2台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥11,721 税抜
¥12,658 税込
3ポートMSTハブ DisplayPort - 3x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP123DP
3ポートMSTハブ DisplayPort - 3x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥17,177 税抜
¥18,551 税込
4ポートMSTハブ DisplayPort - 4x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP124DP
4ポートMSTハブ DisplayPort - 4x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

4台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥22,559 税抜
¥24,363 税込

別売アクセサリー