StarTech.com

USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートHDMI Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に3台のHDMIディスプレイを接続するUSB-Cハブ

製品ID: MSTCDP123HD

  • MSTハブを使用して3台の個別ディスプレイを接続、作業効率をアップ
  • リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
  • モニタ2台で同時に4K解像度に対応し、外付けビデオ性能を拡張
  • Thunderbolt 3 ポートとの互換性
¥18,244 JPY 税抜
¥19,703 JPY 税込

概要

3台のHDMIモニタをUSB-C™コンピュータに接続できるMST(Multi-Stream Transport)ハブ。MSTは、USB Type-C™を介してDP altモードに対応するWindows®デバイスでネイティブサポートされており、セットアップが簡単です。Dell Precision™、Dell XPS™ シリーズ、ASUS® ROG GL752などのモデルが該当します。

マルチモニタで作業効率をアップ

最新世代のノートパソコンは、これまでになく携帯性に優れた設計になっています。これに伴い、ビデオ出力オプションが少なくなり、搭載スクリーンも小型化が進んでいます。このMSTハブは、 USB-Cポート1口に外付けディスプレイを3台追加し、コンピュータ小型化に伴う上記の問題を2つとも解決するとともに、マルチタスクしやすい環境を提供します。

このMSTハブを使用し、デスクトップ画面を複数の外付けモニタに拡張したり、別々のコンテンツをストリーミングできるので、自在にマルチタスクを行い作業効率を向上させることができます。ワイヤレスキーボードとマウスの周辺機器セットと共に、ドッキングしやすいホットデスク ソリューションとなります。

また、デジタルサイネージなど、リモートビュー用途で同じイメージを複数のディスプレイに表示することも可能です。

複数画面で作業効率をアップ

システムリソースに大きな負荷をかけずに驚きのビデオ品質を実現

MST技術は、既存のビデオカードを使用し、システムリソースの使用を最小限に抑えながら、4K解像度を実現します。4Kは最新のAV機器で対応が進んでおり、1080pの4倍にあたる解像度を提供します。また、1080pのHD出力にも対応しており、グラフィックデザイン、医療用画像処理などの高解像度アプリケーションに適しています。

パフォーマンスの拡張

 

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意:MSTは接続したすべてのディスプレイで21.6Gbpsを共有します。特に高い解像度を使用すると、残りのポートで利用できる帯域幅が制限されることがあります。以下のガイドラインを参照して最適な解像度を選択してください。

平均的な解像度割り当て:

1920x1080 (HD解像度1080pp) @60Hz - 22%
1920x1200 @60Hz - 30%
2560x1440 @60Hz - 35%
2560x1600 @60Hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30Hz - 38%

注意:100% を超過すると機能が制限されます。

サポートされる解像度構成の例:

スクリーン 1 解像度
スクリーン 2 解像度
スクリーン 3 解像度
帯域幅%の合計
1920x1200 @60Hz (30%) 1920x1200 @60Hz (30%) 1920x1200 @60Hz (30%) 90%
2560x1440 @60Hz (35%) 2560x1440 @60Hz (35%) 1920x1200 @60Hz (30%) 100%
2560x1600 @60Hz (38%) 2560x1600 @60Hz (38%) 1920x1080 @60Hz (22%) 98%
3840x2160 @30Hz (38%) 2560x1600 @60Hz (38%) 1920x1080 @60Hz (22%) 98%
3840x2160 @30Hz (38%) 3840x2160 @30Hz (38%) 1920x1080 @60Hz (22%) 98%

サポートされる解像度構成の例:

スクリーン 1 解像度
スクリーン 2 解像度
スクリーン 3 解像度
帯域幅%の合計
2560x1600 @60Hz (38%) 2560x1600 @60Hz (38%) 1920x1200 @60Hz (30%) 106%
3840x2160 @30Hz (38%) 2560x1600 @60Hz (38%) 1920x1200 @60Hz (30%) 106%
3840x2160 @30Hz (38%) 2560x1600 @60Hz (38%) 2560x1440 @60Hz (35%) 111%
3840x2160 @30Hz (38%) 3840x2160 @30Hz (38%) 3840x2160 @30Hz (38%) 114%

用途

USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加

ひとつの画面でウェブサイトなどのデータを参照し、もうひとつの画面で文書を作成

DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV出力 HDMI
オーディオ あり
チップセットID MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
ポート 3
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
最大デジタル解像度 3840 x 2160 @30hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 3 - HDMI(19ピン) メス Output
ソフトウェア
OS互換性 Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 50 - 90%
物理的特徴
アクセントカラー ブラック
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 11.8 in [300 mm]
ブラック
製品幅 2.6 in [65 mm]
製品重量 4.2 oz [118 g]
製品長さ 4.1 in [105 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 lb [0.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - MSTハブ

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

認証

関連製品

USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応
MSTCDP122HD
USB-C - HDMIマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートHDMI Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に2台のディスプレイを接続

¥11,607 税抜
¥12,535 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP122DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 2ポートMSTハブ 4K対応 2ポートDisplayPort Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に2台の独立したディスプレイを接続できるアダプタ

¥11,933 税抜
¥12,887 税込
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応
MSTCDP123DP
USB-C - DisplayPortマルチモニターアダプタ 3ポートMSTハブ 4K対応 3ポートDisplayPort Windowsのみ対応

USB Type-Cポート1口に3台のディスプレイを追加するアダプタ

¥17,177 税抜
¥18,551 税込

別売アクセサリー