StarTech.com

1m USB-C - Mini DisplayPortケーブル 4K/60Hz ブラック

USB Type-C搭載のコンピュータを直接Mini DisplayPortモニタに接続。別途アダプタが不要

製品ID: CDP2MDPMM1MB

  • 機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(1m)
  • 4K/60Hzの最大解像度に対応、驚きのビデオ画質を実現
¥5,169 JPY 税抜
¥5,582 JPY 税込

概要

USB-C™ - Mini DisplayPort アダプタケーブル(1m)。USB Type-C™対応DisplayPortデバイスを直接Mini DisplayPortモニタに接続する便利なソリューションです。MacBook、ChromeBook Pixel™、Dell™ XPS™ モデル13/15など、DisplayPort オルタネートモード(DP Altモード)に対応するUSB-Cデバイスで使用でき、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

デスク周りをすっきり保つアダプタケーブル

1mのケーブル長でダイレクトに接続するアダプタケーブルは、余分な配線やアダプタを減らし、機器周りをすっきりと保ちます。

より長い距離での接続には、1.8m USB-C - Mini DisplayPort ケーブル (CDP2MDPMM6B) をご利用いただけます。設置ニーズに合わせてケーブルの長さを選択可能です。

驚きの画質を提供

4K/60Hzモニタ(TV)は、1080pHD画質の4倍という驚きの画質を実現します。このアダプタケーブルは、USB Type-Cに内蔵のビデオ機能を活かし、4K対応ディスプレイにUltra HDの優れた画質を表示します。

また、1080pなど、より低い解像度のディスプレイとも互換性があり、将来的な4K/60Hzの導入に備えながら、家庭やオフィスその他で現行のHD環境にも適したアクセサリとなります。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

USB-C搭載のMacBook、Dell XPSなど、私物の端末を会社のMini DisplayPortモニタに接続

USB-Cノートパソコンの外付けディスプレイとしてmDPディスプレイを接続

2009/2010年モデルのiMacにUSB-Cノートパソコンを接続し、iMacをモニタとして使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 USB Type-C
AV出力 Mini-DisplayPort
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
チップセットID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
ポート 1
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
最大デジタル解像度 3840x2160 @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input
コネクタB 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス Output
特記 / 必要条件
注意 このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 25%-60%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
ブラック
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 0.9 oz [25 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
製品高さ 0.4 in [10 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - Mini DisplayPort ケーブル

認証

関連製品

3m USB-C - DisplayPortケーブル 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPMM3MW
3m USB-C - DisplayPortケーブル 4K/60Hz ホワイト

USB Type-Cコンピュータを直接ディスプレイに接続するUSB-C - DPケーブル。追加アダプタ不要

¥6,092 税抜
¥6,579 税込
USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz
CDP2DPMM6B
USB Type-C - DisplayPort変換アダプタケーブル 1.8m 4K/60Hz

DP対応モニターとUSB Type-Cコンピュータを直接接続。別途アダプタを使用しないスッキリ構成

¥5,613 税抜
¥6,062 税込
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM1MB
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,368 税抜
¥5,797 税込
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)
CDP2HDMM2MB
USB-C - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K/30Hz 入力:USB Type-C(オス) - 出力:HDMI(オス)

USB-Cパソコンを直接HDMIディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥5,574 税抜
¥6,019 税込
1m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM1MB
1m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック

USB-Cパソコンを直接VGAディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥6,182 税抜
¥6,676 税込
2m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック
CDP2VGAMM2MB
2m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック

USB-Cパソコンを直接VGAディスプレイに接続。他にアダプタを使用せず余分な配線を排除

¥6,352 税抜
¥6,860 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応
CDP2HD4K60
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応

MacBook、Chromebookその他USB Type-C対応のノートパソコンをUltra HD(60Hz)対応ディスプレイやプロジェクタに接続

¥4,757 税抜
¥5,137 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ
CDP2HD
USB-C - HDMI変換アダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続

¥3,733 税抜
¥4,031 税込
USB-C - HDMI変換アダプタ(ホワイト)
CDP2HDW
USB-C - HDMI変換アダプタ(ホワイト)

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイまたはプロジェクタに接続

¥3,733 税抜
¥4,031 税込
USB-C - VGA変換アダプタ
CDP2VGA
USB-C - VGA変換アダプタ

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,463 税抜
¥5,900 税込
USB-C - VGA変換アダプタ(ホワイト)
CDP2VGAW
USB-C - VGA変換アダプタ(ホワイト)

MacBook、ChromebookなどUSB-C対応ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクタに接続

¥5,463 税抜
¥5,900 税込
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPMM1MW
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz ホワイト

USB Type Cコンピュータとモニタを別途アダプタを使用せずに直接接続するUSB-C - DPケーブル

¥4,794 税抜
¥5,177 税込
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト
CDP2DPMM6W
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト

USB Type Cコンピュータとモニタを別途アダプタを使用せずに直接接続するUSB-C - DPケーブル

¥5,613 税抜
¥6,062 税込
1.8m USB-C - Mini DisplayPortケーブル 4K/60Hz ブラック
CDP2MDPMM6B
1.8m USB-C - Mini DisplayPortケーブル 4K/60Hz ブラック

USB Type-C搭載のコンピュータを直接Mini DisplayPortモニタに接続。別途アダプタが不要

¥5,630 税抜
¥6,080 税込
USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ 4K/60Hz
CDP2MDP
USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ 4K/60Hz

USB Type-CコンピュータをMini DisplayPortモニタに接続できるUSB-C - mDP アダプタ

¥4,990 税抜
¥5,389 税込