Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3m USB-C - VGAケーブル 1920x1200対応 ブラック
USB Type-Cコンピュータを直接VGAディスプレイに接続。追加アダプタ不要で機器周りがすっきり
製品ID: CDP2VGA3MBNL
概要
USB-C™をVGAに変換するアダプタケーブル。USB Type-C™対応デバイスを直接VGAモニタやプロジェクタに3mの長さで接続できる便利なソリューションです。MacBook、ChromeBook Pixel™、Dell™ XPS™ モデル13/15など、DP Altモードに対応するUSB-Cデバイスに対応し、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。
デスク周りを整然と保つアダプタケーブル
3mのケーブル長で直接接続できるアダプタケーブルは、余分な配線やアダプタを減らし、すっきりと配線することができます。
接続距離が短い場合は、StarTech.com製 1m USB-C - VGA ケーブル (CDP2VGAMM1MB) および 2m USB-C - VGA ケーブル (CDP2VGAMM2MB)がご利用になれます。設置ニーズに合わせてケーブルの長さが選択可能です。
明瞭な画質を提供
このアダプタケーブルは、USB Type-Cに内蔵のビデオ機能を活かし、高解像度VGAモニタに最大1920x1200のビデオ解像度を提供します。高解像度VGAディスプレイでのマルチタスクに最適です。また、このアダプタは1080pディスプレイとも下位互換性があります。家庭やオフィスその他で、現在使用中のHD作業環境でも最適なアクセサリとなります。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU201MS | |
UPC Code | 065030875509 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
コンバータタイプ | ケーブルアダプタ | |
チップセットID | Realtek - RTD2166 Realtek - RTS5404 |
|
ポート | 1 | |
出力信号 | VGA | |
性能 | ||
ワイド画面サポート | あり | |
対応解像度 | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 |
|
最大アナログ解像度 | 1920x1200 or 1080p | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB-C(24ピン)DisplayPort Alt モード オス Input | |
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス Output | ||
特記 / 必要条件 | ||
注意 | このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。 | |
環境条件 | ||
保存温度 | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
動作温度 | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
湿度 | 5%-90% RH 結露なし | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 9.8 ft [3 m] | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 0.9 in [22 mm] | |
製品重量 | 4.6 oz [130 g] | |
製品長さ | 118.1 in [3000 mm] | |
製品高さ | 0.6 in [14 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.3 lb [0.1 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - USB-C - VGA ケーブル |
互換性
OSとのフル互換性を表示する関連製品
2m USB-C - HDMIケーブル 4K/60Hz ブラック
USB-C™コンピュータでHDMIディスプレイを使用。他にアダプタが要らない直接接続でワークステーションまわりを簡素化
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
よくあるご質問(FAQ)
インストール
答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。