StarTech.com

9.1m プレミアムアナログオーディオAudioケーブル 2x RCA(オス) - 2x RCA(オス)

ホームシアター用デバイス間で明瞭なオーディオ接続に対応

製品ID: AUDIORCA30

  • 耐久性に優れた金メッキコネクタ
  • 非常に柔軟性に優れたPVC被覆材で設置工事が簡単
  • 優れた応力緩和性でケーブルの損傷を回避
  • 高解像度、低い音声ロスでAV機器から明瞭・スムーズな音声を伝送
もっと見る
  • 配線時に便利な色別コネクタ
  • RCAオーディオジャック対応の装置をテレビ、プロジェクタその他RCA入力ジャック対応のビデオ機器に接続
¥4,634 JPY 税抜
¥5,097 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - ステレオオーディオ(2 x RCA) オス
コネクタB 1 - ステレオオーディオ(2 x RCA) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 30 ft [9.1 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
ブラック
製品重量 2.6 lb [1.2 kg]
製品長さ 30 ft [9.1 m]
パッケージ情報
Package Height 18.2 in [46.2 cm]
Package Length 13.8 in [35 cm]
Package Width 1.1 in [27 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.6 lb [1.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ステレオオーディオRCAケーブル

認証