StarTech.com

オーディオ変換ケーブル 15cm 3極ミニプラグ(オス) - 2x RCAコンポジット端子(メス)

コンピュータまたはオーディオ機器(iPod®、MP3プレーヤーなど)を標準のRCAケーブルで接続

製品ID: MUMFRCA

  • 1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ
  • 2x RCA メスコネクタ
  • 小型軽量設計
¥503 JPY 税抜
¥553 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
コネクタB 1 - ステレオオーディオ(2 x RCA) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 in [152.4 mm]
ブラック
製品重量 0.5 oz [13 g]
製品長さ 6 in [152.4 mm]
パッケージ情報
Package Height 0.5 in [12 mm]
Package Length 4.9 in [12.5 cm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.5 oz [15 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15cm ヘッドフォンジャック(オス) - 2x RCA(メス)

認証