StarTech.com

1.8m DVI-Dシングルリンク延長ケーブル オス/メス

DVI-D(シングルリンク)接続を1.8m延長

製品ID: DVIDSMF6

  • 最大解像度1920 x 1200をサポート
  • 最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
  • DVIディスプレイ デバイスのホットプラグに対応
もっと見る
  • DVI DDWG規格に準拠
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥1,496 JPY 税抜
¥1,645 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
業界標準 DVI DDWG Standard
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(25ピン) メス
コネクタB 1 - DVI-D(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 7 oz [198 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [16 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 7.3 oz [207 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1.8m DVI-D シングルリンク モニタ延長ケーブル - オス/メス

認証