StarTech.com

4.5m DVI-Dシングルリンク延長ケーブル オス/メス

DVI-D(シングルリンク)接続を4.5m延長

製品ID: DVIDSMF15

  • 最大解像度1920 x 1200をサポート
  • 最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
  • DVIディスプレイ デバイスのホットプラグに対応
もっと見る
  • DVI DDWG規格に準拠
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥2,750 JPY 税抜
¥2,970 JPY 税込
サポート

概要

DVI-D シングルリンクモニタ延長ケーブル。デスクトップ ワークステーションとDVIモニタ、ノートパソコンとプロジェクタの接続距離を4.5m延長します。

このシングルリンク ケーブルは、最大1920x1200の解像度と毎秒4.95Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

このDVIオス-メスケーブルは耐久性に優れ、高品質なデジタルビデオ体験を提供します。StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 応力緩和機能を備えたモールドコネクタで耐久性に優れた接続を維持。コネクタの損傷を防ぎ、長期間にわたりエラーのないDVI動画再生を実現
  • 保証付きの信頼性

用途

デスクトップ/ノートパソコンとDVI-Dシングルリンク ディスプレイ/プロジェクタの接続距離を4.5m延長

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
業界標準 DVI DDWG Standard
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(19ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 15 ft [4.6 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品長さ 180 in [4572 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 1 lb [0.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 4.5m DVI-D シングルリンク モニタ延長ケーブル - オス/メス

認証

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。

シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。

注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。

DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。