StarTech.com

12.1m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス

DVIデジタル機器間で明瞭なハイスピード接続を行う長めの12.1mケーブル

製品ID: DVIDDMM40

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
もっと見る
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
¥9,139 JPY 税抜
¥9,870 JPY 税込
サポート

概要

12.1m DVI-D デュアルリンクケーブル。2つのDVIオスコネクタ(25ピン)がついており、デスクトップまたはノートパソコンとDVI-Dモニタやプロジェクタ間の接続距離が長い場合に便利なケーブルです。

この12.1m DVI-Dデジタルモニタケーブルは、最大2560x1600の解像度と毎秒9.9Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオケーブルは、優れた耐久性を提供するよう設計・製造されており、全使用期間保証がついています。

StarTech.comのメリット

  • DVI-Dデバイス間の接続距離が長い場合に便利な12.1mケーブル
  • 応力緩和機能を備えたモールドコネクタで耐久性に優れた接続を維持。コネクタの損傷を防ぎ、長期間にわたりエラーのないDVI動画再生を実現
  • 保証付きの信頼性

用途

デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
業界標準 DVI DDWG Standard
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(25ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 40 ft [12.2 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 2.4 lb [1.1 kg]
製品長さ 40 ft [12.2 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 2.4 lb [1.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 12.1m DVI-D デュアルリンクケーブル オス/オス

認証

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。

シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。

注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。

DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。