StarTech.com

6.1m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス

DVIデジタル機器間で高速・明瞭な接続を行う6.1mケーブル

製品ID: DVIDDMM20

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
もっと見る
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
¥3,556 JPY 税抜
¥3,911 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
業界標準 DVI DDWG Standard
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(25ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 20 ft [6.1 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 21.5 oz [609 g]
製品長さ 20 ft [6.1 m]
パッケージ情報
Package Height 1.6 in [40 mm]
Package Length 13 in [33 cm]
Package Width 10 in [25.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 22.1 oz [627 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 6.1m DVI-D デュアルリンクケーブル(オス/オス)

認証