StarTech.com

10.6m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス

DVIデジタル機器間で明瞭なハイスピード接続を行う長めの10.6mケーブル

製品ID: DVIDSMM35

  • 最大解像度1920x1200対応
  • 最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
¥7,432 JPY 税抜
¥8,026 JPY 税込

概要

10.6m DVI-D シングルリンクケーブル。2つのDVI オスコネクタ(19ピン)がついており、長めの10.6mケーブルでデスクトップ ワークステーションとDVIモニタ、ノートパソコンとプロジェクタの接続距離を延長します。

この10.6m DVI-Dオス-オスケーブルは、最大1920x1200の解像度と毎秒4.95Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオケーブルは、優れた耐久性を提供するよう設計・製造されており、全使用期間保証がついています。

StarTech.comのメリット

  • コンピュータとDVI-Dモニタまたはプロジェクタ間の接続距離が長い場合に役立つ10.6mケーブル
  • 保証付きの信頼性

用途

デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
業界標準 DVI DDWG Standard
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(19ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 35 ft [10.7 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 26.9 oz [762 g]
製品長さ 35 ft [10.7 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 27.5 oz [779 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 10.6m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス

認証