Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com46cm DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス
短めの46cmケーブルでDVIデジタル機器に高速・高品質な接続機能を提供
製品ID: DVIMM18IN
- 最大解像度1920x1200対応
- 最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
- 2重シールド(編組+アルミ箔)
- DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
- DVI DDWG規格に準拠
概要
DVI-Dシングルリンクケーブル。ケーブル長46cm、2つのDVI オスコネクタ(19ピン)を備えたケーブルは、コンピュータとDVI-Dモニタ/プロジェクタを短い距離で接続する際に最適です。
最大解像度は1920x1200、転送レートは4.95 Gbits/秒となっており、DVI DDWG規格に完全準拠しています。
この高品質ビデオケーブルは、高い耐久性を発揮するよう設計・製造されており、StarTech.comの全使用期間保証がついています。
StarTech.comのメリット
- DVI機器をすっきりつなぐ短めケーブル
- 信頼性保証
用途
デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200NH | |
UPC Code | 065030821735 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
業界標準 | DVI DDWG Standard | |
性能 | ||
最大データ転送速度 | 毎秒4.95 Gbits | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - DVI-D(19ピン) オス | |
コネクタB | 1 - DVI-D(19ピン) オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 18 in [457.2 mm] | |
ワイヤゲージ | 28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 1.6 in [40 mm] | |
製品長さ | 18 in [457.2 mm] | |
製品高さ | 0.6 in [15 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.2 lb [0.1 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 46cm シングルリンクLCDフラットパネルモニタ DVI-Dケーブル - オス/オス |
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
よくあるご質問(FAQ)
ご購入前に:
DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。
シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。
注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。
DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。