StarTech.com

1.8m DVI-Iシングルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス

DVI機器間での明瞭なハイスピード接続

製品ID: DVIISMM6

  • 最大解像度1920 x 1200をサポート
  • 最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
もっと見る
  • DVI DDWG規格に準拠
  • アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応
¥1,596 JPY 税抜
¥1,723 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

DVI-Iシングルリンクケーブル。2つのDVI(23ピン)オスコネクタがついており、デスクトップ/ノートPCとDVI-Iモニタ/プロジェクタ間で信頼性の高い接続を行います。

このデュアルリンクケーブルは最大で1920x1200の解像度と4.95Gbpsの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質ビデオケーブルは、優れた耐久性を発揮するよう設計・製造されており、StarTech.comによる全使用期間保証がついています。

StarTech.comのメリット

  • 応力緩和機能を備えたモールドコネクタで耐久性に優れた接続を維持。コネクタの損傷を防ぎ、長期間にわたりエラーのないDVI動画再生を実現
  • 保証付きの信頼性

用途

デスクトップ/ノートPCをDVI-Iシングルリンクディスプレイ/プロジェクタに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
業界標準 DVI DDWG Standard
性能
最大データ転送速度 毎秒4.95 Gbits
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-I(23ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-I(23ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 lb [0.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1.8m DVI-Iシングルリンク デジタルアナログモニタケーブル オス/オス

認証

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。

シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。

注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。

DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。