StarTech.com

2.4m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

製品ID: HDMM8

  • 2x HDMI® オスコネクタ
  • 2.4mケーブル
  • 金メッキHDMIコネクタ
  • 高品質構造
  • 最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
¥1,422 JPY 税抜
¥1,535 JPY 税込

概要

2.4m ハイスピードHDMI®ケーブル。2つHDMIオスコネクタは金メッキ処理されており、耐久性に優れた造りになっています。Blu-Ray Disc™プレーヤ、HDTV、DVDプレーヤ、ステレオレシーバ、プロジェクタなどの機器で安定したHDMI - HDMI接続を行います。

この高品質HDMIケーブルは最大120Hzのリフレッシュレートで1080p+の解像度に完全対応しており、緻密で鮮明な色を再現します。最大4k × 2kのUltra HD技術に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的な超高解像度デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。

標準とは異なる2.4mのケーブル長で必要に応じHDMI機器を配置することができます。StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しており、信頼性が保証されています。

StarTech.comのHDMI-HDMIケーブルについて:

StarTech.comが提供するハイスピードHDMIデジタルビデオ&オーディオケーブルは、最高品質の資材のみを使用して製造されており、優れた設計力で質の高いHD性能を提供します。HDMI規格は、高伝送帯域ビデオとマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルに統合し、鮮明な画像解像度を実現するものです。

StarTech.comのメリット

  • 接点には金メッキ処理が施され、高品質、耐腐食性接続を保証
  • 張力緩和機能の付いたモールドコネクタを用いて、耐久性の高い、エラーのないHDMI - HDMIオーディオ・ビデオ出力を維持
  • StarTech.comの全使用期間保証が付いており、長期間の信頼性とパフォーマンスを保証

用途

Blu-Ray Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 8 ft [2.4 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 5.6 oz [158 g]
製品長さ 8 ft [2.4 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 6.3 oz [178 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2.4m ハイスピードHDMI®ケーブル - HDMI - オス/オス

認証

関連製品

30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM1
30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥1,186 税抜
¥1,280 税込
3.6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM12
3.6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥2,093 税抜
¥2,260 税込
6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM20
6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥4,646 税抜
¥5,017 税込
9.1m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM30
9.1m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥5,752 税抜
¥6,212 税込
12.1m ハイスピードHDMIケーブル 4K/30Hz
HDMM40
12.1m ハイスピードHDMIケーブル 4K/30Hz

HDMIデバイスをUltra HD解像度で接続、最長12.1mの距離に対応

¥7,743 税抜
¥8,362 税込
13.7m ハイスピードHDMIケーブル 4K/30Hz
HDMM45
13.7m ハイスピードHDMIケーブル 4K/30Hz

HDMIデバイスをUltra HD解像度で接続、最長13.7mの距離に対応

¥8,594 税抜
¥9,281 税込