Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 6.1m Ultra HD 4K対応 オス/オス
HDMI対応機器を接続し、ケーブル1本でUltra HDとイーサネットチャネルにも対応
製品ID: HDMIMM20HS
イーサネット対応ハイスピードHDMI®ケーブル(6.0m)。互換性をもつHDMI搭載機器とのイーサネットデータ相互接続など、HDマルチメディアのインターフェースとして高度な機能を提供します。旧型HDMI機器との下位互換性も保持しています。
本ケーブルのHDMIコネクタ(オス)には金メッキ処理が施されています。高品質なデジタル接続により、Blu-Ray Disc™ プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、DVR、ステレオレシーバーなどのデバイス間でHDビデオとマルチチャンネル・オーディオ信号を伝送します。
この高品質HDMIケーブルは最大120Hzのリフレッシュレートで1080pの解像度に対応しており、実物そっくりの鮮やかな色を再現します。最大4K2KのUltra HD技術に対応しているので、解像度やフレームレートの向上など、将来的なUltra HD対応デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。
StarTech.com製ハイスピードHDMIケーブルは、安定したHD性能を実現するよう、高い技術力を駆使して設計されています。すべてのケーブルは最高品質資材のみを使用して製造されており、全使用期間保証がついています。
用途
- 複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放
- Blu-Ray Disc™プレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続
- DVDプレーヤー、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続
- 複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMI®をサポートしている場合)
StarTech.comのメリット
- 耐腐食性に優れた金メッキコネクタで高品質なHDMI®接続を実現
- 耐久性に優れた造りで安定した性能を提供
- HDビデオとマルチチャネル オーディオを1本のケーブルに結合。オーディオとビデオで別々のケーブルが不要なため、ケーブルをスッキリ整理しコストを節約
製品番号
SYNNEX Japan
ZU200KG
UPC Code
065030842662
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
コネクタメッキ | ゴールド | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
導体数 | 19 | |
性能 | ||
最大デジタル解像度 | 4K x 2K @ 30 Hz | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - HDMI(19ピン) オス | |
コネクタB | 1 - HDMI(19ピン) オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブルOD | 0.3 in [8.5 mm] | |
ケーブル長さ | 20 ft [6.1 m] | |
コネクタタイプ | ストレート | |
ワイヤゲージ | 26 AWG | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 16 oz [454 g] | |
製品長さ | 20 ft [6.1 m] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 2 in [52 mm] | |
Package Length | 12.8 in [32.5 cm] | |
Package Width | 9.8 in [25 cm] | |
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 16.7 oz [474 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - イーサネット対応ハイスピードHDMI®ケーブル(6.0m) - HDMI - オス/オス |
関連製品
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 91cm Ultra HD 4K対応 オス/オス
HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 4.6m Ultra HD 4K対応 オス/オス
HDMI®対応機器を接続し、ケーブル1本でUltra HDとイーサネットチャネルにも対応
イーサネット対応ハイスピードHDMIフラットケーブル 1.8m Ultra HD 4K対応
HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 1.8m HDMI(タイプA) - ミニHDMI(タイプC)
イーサネットデータチャネル対応、配線量を軽減する高品質ケーブルでHDMI®Miniポート搭載機器をHDMI対応ディスプレイに接続
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 91cm Ultra HD 4K対応 オス/オス
HDMI®機器をイーサネット データ チャネルに対応する高品質ケーブルでスッキリとUltra HD接続
イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 1.8m Ultra HD 4K対応
HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート
製品サポート
データシート
-
HDMIMM20HS_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。