StarTech.com

91cm ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス)

HDMI® Micro対応スマートフォン/ポータブルデバイスをHDMI対応テレビ/ディスプレイに接続

製品ID: HDMIADMM3

  • 金メッキHDMI®コネクタ
  • HDMIハイスピード仕様に完全準拠
  • 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
¥1,394 JPY 税抜
¥1,533 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 19
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - Micro HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブルOD 0.2 in [4.2 mm]
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 34 AWG
ブラック
製品重量 1.2 oz [34.5 g]
製品長さ 3 ft [0.9 m]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [11 mm]
Package Length 9.1 in [23 cm]
Package Width 5.3 in [13.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.4 oz [39.2 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 91cm イーサネット対応ハイスピードHDMI® - HDMI - HDMI Micro オス/オス

認証

関連製品

High Speed HDMI® Cable - Port Saver Cable - M/F
HDMIEXTAA6IN
15cm ハイスピードHDMIオス/メス延長アダプタ Ultra HD 4K2K対応ケーブル

HDMI®対応ビデオカードとモニタインターフェースを損傷や摩耗から保護

¥1,542 税抜
¥1,696 税込

別売アクセサリー