StarTech.com

HDMI - マイクロUSB 変換MHLケーブル 3m MHL対応機器専用

MHLモバイルオーディオ/ビデオ機器をMHL対応HDTVディスプレイに接続

製品ID: MHDPMM3M

  • 1個のMicro USB Bオスコネクタ
  • 1個のHDMIオスコネクタ
  • 1080pビデオ出力
  • デジタルオーディオ対応
もっと見る
  • HDTV対応のCECを備えた携帯機器でのテレビのリモートコントロール
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
¥1,583 JPY 税抜
¥1,741 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
Video Revision MHL 2.0
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
最大デジタル解像度 1080p @60Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - USB Micro-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 9.8 ft [3 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24/30 AWG
ブラック
製品幅 0.5 in [12 mm]
製品重量 4.4 oz [124 g]
製品長さ 9.8 ft [3 m]
製品高さ 0.3 in [0.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [20 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4.7 oz [132 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3mのパッシブMHLケーブル

認証