×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

1.8m L型下向きハイスピードHDMIケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k対応 HDMIオス-HDMIオス

製品ID: HDMMD6

タイトなスペースでHDMI® デバイスを接続し、ウルトラHD解像度にも対応

製品の特長
  • 奥行き3.4cm のL型下向きコネクタ

  • 最大4k × 2kの超HD解像度をサポート

  • 金メッキHDMI®コネクタ

  • 2重シールド(編組+アルミ箔)

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥1,079 JPY 税抜
¥1,165 税込

ID: HDMMD6

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

鮮明なイメージ解像度に対応し、特に狭い場所での設置に便利な下向きL型HDMI®ケーブル。

この高品質ケーブルには、下向きL型コネクタがついており、HDMIビデオの接続にわずか3.4cmのスペースしか必要としません。

L型下向きのコネクタ設計は、狭い場所でケーブルの折れ曲がりによる負荷が発生せず、損傷を防いで長期にわたり優れた性能を発揮します。

この高品質HDMIケーブルは、1080pの解像度と120Hzのリフレッシュレートに対応しており、リアルなカラーを再現します。将来的に、より高い解像度やフレームレートに対応するデバイスでも使用できるよう、このウルトラHD対応ケーブルは4k x 2kまでの解像度をサポートしています。

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しています。

StarTech.comのメリット
  • 下向きL型のコネクタにより、3.4cmの取付け深ささえあれば接続が可能。スペースに限りがある環境での使用に最適
  • 狭い場所でケーブルの折れ曲がりによる負荷の発生を回避
  • StarTech.comによる全使用期間保証
用途
  • 狭いスペースでのHDMI® 接続
  • デジタル サイネージ
  • HDMI対応AV機器を簡単に接続できるシングル ケーブル ソリューション
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 4.3 oz [123 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4.7 oz [133 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m 下向きL型ハイスピード HDMI® モニタ ケーブル - HDMI - オス/オス
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6

1.8m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥1,564 税抜
¥1,689 税込

Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6

上向きL型デュアルリンクDVI-Dケーブル 1.8m オス/オス

DVIデバイス間で高速かつ鮮明なデータ転送を行い、狭いスペースにも対応

¥1,941 税抜
¥2,096 税込

91cm ハイスピードHDMIスリムケーブル(イーサネット対応) Ultra HD 4K2K対応HDMIケーブル オス/オス
HDMIMM3HSS

91cm ハイスピードHDMIスリムケーブル(イーサネット対応) Ultra HD 4K2K対応HDMIケーブル オス/オス

HDMI®機器をイーサネット データ チャネルに対応する高品質ケーブルでスッキリとUltra HD接続

¥1,312 税抜
¥1,416 税込

Active High Speed HDMI® Cable - M/M
HDMIMM80AC

24.4m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4k x 2k解像度対応 HDMI オス - HDMI オス

24.4mの接続距離で信号を損失しない超HD対応のハイスピードHDMI®機器用ケーブル

¥16,187 税抜
¥17,481 税込

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 6m Ultra HD/ 4K2K対応 HDMI - HDMI オス/オス
HDMIMM20HS

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 6m Ultra HD/ 4K2K対応 HDMI - HDMI オス/オス

HDMI対応機器を接続し、ケーブル1本でUltra HDとイーサネットチャネルにも対応

¥6,067 税抜
¥6,552 税込

1.8m ハイスピードHDMIスリムケーブル(イーサネット対応) Ultra HD 4K2K対応HDMIケーブル オス/オス
HDMIMM6HSS

1.8m ハイスピードHDMIスリムケーブル(イーサネット対応) Ultra HD 4K2K対応HDMIケーブル オス/オス

HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート

¥1,623 税抜
¥1,752 税込

Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL

1.8m ハイスピードHDMIフラットケーブル(イーサネット対応) Ultra HD 4K2K対応HDMIケーブル オス/オス

HDMI®デバイスを接続する4K対応ケーブル。配線量を減らせるイーサネットデータチャネルサポート

¥1,373 税抜
¥1,482 税込

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15HS

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 4.5m Ultra HD/ 4K2K対応 HDMI - HDMI オス/オス

HDMI®対応機器を接続し、ケーブル1本でUltra HDとイーサネットチャネルにも対応

¥3,018 税抜
¥3,259 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。