StarTech.com

ハイスピードHDMIケーブル 10.7m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K対応 オス/オス

天井裏や壁の中、プレナム空間など、CMP難燃グレード対応が必要な場所でUltra HD対応のケーブルを敷設

製品ID: HDPMM35

  • CMP/FT6 プレナム難燃グレード対応
  • 金メッキHDMIコネクタ
  • 最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
¥19,496 JPY 税抜
¥21,445 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMP定格(Plenum)
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 35 ft [10.7 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24 AWG
ブラック
製品重量 3.2 lb [1.4 kg]
製品長さ 35 ft [10.7 m]
パッケージ情報
Package Height 18.5 in [47.1 cm]
Package Length 18.3 in [46.5 cm]
Package Width 13.8 in [35 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3.3 lb [1.5 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 10.6mプレナム定格ハイスピードHDMI®ケーブル

認証

関連製品

ハイスピードHDMIケーブル 7.6m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K対応 オス/オス
HDPMM25
ハイスピードHDMIケーブル 7.6m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K対応 オス/オス

天井裏や壁の中、プレナム空間など、CMP難燃グレード対応が必要な場所でUltra HD対応のケーブルを敷設

¥15,068 税抜
¥16,574 税込
ハイスピードHDMIケーブル 15.2m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K対応 オス/オス
HDPMM50
ハイスピードHDMIケーブル 15.2m プレナム難燃グレード対応 Ultra HD 4K対応 オス/オス

天井裏や壁の中、プレナム空間など、CMP難燃グレード対応が必要な場所でUltra HD対応のケーブルを敷設

¥28,999 税抜
¥31,898 税込