StarTech.com

プロ仕様ハイスピードHDMIケーブル 1m メタルモールド Ultra HD 4K対応 オス/オス

スタイリッシュかつ耐久性に優れたUltra HD対応のハイスピード HDMI®ケーブルで究極のホームシアター体験を実現

製品ID: HDPSMM1M

  • スタイリッシュなHDMIメタルモールドコネクタ
  • 薄型のケーブル構造 - 外径3.6mm
  • 最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
  • 金メッキHDMIコネクタ
¥1,630 JPY 税抜
¥1,793 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 36 AWG
ブラック
製品重量 1.3 oz [37 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
パッケージ情報
Package Height 0.5 in [12 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 oz [48 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1m プロシリーズ メタル製ハイスピードHDMI®ケーブル - HDMI - オス/オス

認証

関連製品

プロ仕様ハイスピードHDMIケーブル 2m メタルモールド Ultra HD 4K対応 オス/オス
HDPSMM2M
プロ仕様ハイスピードHDMIケーブル 2m メタルモールド Ultra HD 4K対応 オス/オス

スタイリッシュかつ耐久性に優れたUltra HD対応のハイスピード HDMI®ケーブルで究極のホームシアター体験を実現

¥1,951 税抜
¥2,146 税込