StarTech.com

1.8m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

製品ID: MXT101MMHD6

  • 奥行き32.4mmL型下向きコネクタ
  • フェライトコア
  • 高解像度モニタ(1280x1024以上)に最適
  • 75Ωインピーダンス
もっと見る
  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
  • 3重同軸+ツイストペア線 構造
¥1,564 JPY 税抜
¥1,689 JPY 税込

概要

高解像度ビデオ用VGAケーブル(1.8m、L型プラグ)。VGA接続で最高のビデオ画質を実現するよう設計されており、特に狭い場所での設置に対応できるよう、L型のコネクタを使用しています。

この高品質なVGAビデオ同軸ケーブルには、L型下向きのプラグがついており、ビデオ接続にわずか32.4mmのスペースしか必要としません。

このL型VGAケーブルは、高解像度VGA(1280x1024 以上)接続に適しており、非同軸ケーブルに共通して見られる映像の「ゴースト障害」や画像のぶれが発生しません。コネクタ端でフェライトコアを使用しており、優れた電波障害防止効果を発揮します。

StarTech.comのメリット

  • L型下向きのコネクタにより、32.4mmのわずかな奥行きがあれば接続が可能。スペースに限りがある環境に最適
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • 高品質トリプル同軸ツイストペア線設計で鮮明なディスプレイ機能を実現
  • 輝度が高く鮮明な映像を再現する75Ωインピーダンス
  • StarTech.comによる全使用期間保証

用途

マルチメディア サーバーへの接続

POS ディスプレイ

高解像度モニタ(1280x1024以上)に最適

狭い設置スペースでのVGAビデオ接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
フェライト数 1
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 8.3 oz [236 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.5 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m L型下向き高解像度VGAモニタ同軸ケーブル

認証

関連製品

90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
4.6m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥2,392 税抜
¥2,583 税込

別売アクセサリー