×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

3m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

製品ID: MXT101MMHD10

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

製品の特長
  • フェライトコア

  • 75Ωインピーダンス

  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ

  • 3重同軸+ツイストペア線 構造

  • 奥行き32.4mm L型下向きコネクタ

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥1,594 JPY 税抜
¥1,721 税込

ID: MXT101MMHD10

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

高解像度ビデオ用VGAケーブル(3m、L型プラグ)。VGA接続で最高のビデオ画質を実現するよう設計されており、特に狭い場所での設置に対応できるよう、L型のコネクタを使用しています。

この高品質な同軸シールドVGAビデオケーブルには、L型下向きのプラグがついており、ビデオ接続にわずか32.4mmのスペースしか必要としません。

このL型VGAケーブルは、高解像度VGA(1280x1024 以上)接続に適しており、非同軸ケーブルに共通して見られる映像の「ゴースト障害」や画像のぶれが発生しません。コネクタ端でフェライトコアを使用しており、優れた電波障害防止効果を発揮します。

この高解像度ビデオ用VGAケーブルは、VGA接続で最高のビデオ画質を実現するよう設計されており、特に狭い場所での設置に対応できるよう、L型のコネクタを使用しています。

StarTech.comのメリット
  • 下向きL型のコネクタにより、32.4mmのわずかな奥行きがあれば接続が可能。スペースに限りがある環境に最適
  • StarTech.comによる全使用期間保証
  • 輝度が高く鮮明な映像を再現する75Ωインピーダンス
  • 高品質トリプル同軸ツイストペア線設計で鮮明なディスプレイ機能を実現
  • 電波障害を排除 するフェライトコア
用途
  • マルチメディア サーバーへの接続
  • POS ディスプレイ
  • 高解像度モニタ(1280x1024以上)に最適
  • 狭い設置スペースでのVGAビデオ接続
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
フェライト数 1
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 11.8 oz [334 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 lb [0.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m 下向きL型高解像度VGAモニタ同軸ケーブル
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6

1.8m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥1,564 税抜
¥1,689 税込

90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15

4.6m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 片側L型下向き HD15/D-Sub15ピン オス/オス

VGAモニタに最高品質の接続機能を提供。タイトなスペースでの設置にも対応

¥2,392 税抜
¥2,583 税込

DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オス-VGA/RGB メス ディスプレイ変換アダプタ

¥946 税抜
¥1,021 税込

VGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オス- VGA(D-Sub15ピン) メス
GC1515MFRA2

VGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オス- VGA(D-Sub15ピン) メス

VGAポートのまわりにスペースを作るアダプタ。タイトなスペースでのVGAケーブル接続が可能

¥1,360 税抜
¥1,468 税込

小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス)

¥581 税抜
¥627 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。